Gruppi merceologici
Tubi profilati in alluminio Ø30 cava da 8, tipo I
K1979

Tubi profilati in alluminio Ø30 cava da 8, tipo I

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).Versione:invecchiato artificialmente, anodizzato colore naturale.Nota:Profilo in alluminio dal design leggero per costruzioni snelle e ottimizzate dal punto di vista del peso. I connettori di Ø30 possono essere fissati alle tre scanalature di serraggio, posizionate a 90° l'una rispetto all'altra, senza alcuna ulteriore lavorazione dei profili. La connessione ad accoppiamento geometrico crea costruzioni estremamente stabili. I collegamenti possono essere estesi in qualsiasi momento e smontati facilmente.

Questo profilo è dotato inoltre di una scanalatura da 8. A questa scanalatura possono essere collegati, senza adattatore, accessori aggiuntivi, connettori o profili in alluminio di tipo I con scanalatura 8.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1979 Tubi profilati in alluminio Ø30 cava da 8, tipo I 272 kB

Disegni

Tubi profilati in alluminio Ø30 cava da 8, tipo I

Selezione/filtro articoli

N. ordineLarghezza
cava
ProfiloL

L
max.
Ix
cm⁴
Iy
cm⁴
Wx
cm³
Wy
cm³
Momento di inerzia superficiale
Torsione
cm⁴
Superficie profilata
cm²
F1 max.
kN
Peso
ca. kg/m
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1979.08300X10008Ø30100060001,22,320,911,550,762,753,50,74 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33