Gruppi merceologici
Maniglie tubolari in alluminio ad angolo con supporti laterali in plastica
K0235

Maniglie tubolari in alluminio ad angolo con supporti laterali...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Tubo di collegamento in alluminio EN AW-6060 o acciaio inox 1.4301.
Supporti laterali per maniglia in poliammide, rinforzati con microsfere di vetro.
Bussola filettata in ottone.

Versione:Tubo di collegamento anodizzato colore naturale o nero e/o acciaio inox microlevigato.
Supporti laterali per maniglia colore nero satinato.
Nota:Posizione precisa del tubo sul supporto di plastica grazie alle linguette a incastro.Montaggio:Dal retro.Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0235 Maniglie tubolari in alluminio ad angolo con supporti laterali in plastica 122 kB

Disegni

Maniglie tubolari in alluminio ad angolo con supporti laterali in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
Colore
corpo base
ABDHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0235.088041alluminioanodizzato naturale8824M440100200 su richiesta
K0235.096041alluminioanodizzato naturale9624M440108200 su richiesta
K0235.120041alluminioanodizzato naturale12024M440132200 su richiesta
K0235.128041alluminioanodizzato naturale12824M440140200 su richiesta
K0235.160041alluminioanodizzato naturale16024M440172200 su richiesta
K0235.180041alluminioanodizzato naturale18024M440192200 su richiesta
K0235.088042alluminioanodizzato nero8824M440100200 su richiesta
K0235.096042alluminioanodizzato nero9624M440108200 su richiesta
K0235.120042alluminioanodizzato nero12024M440132200 su richiesta
K0235.128042alluminioanodizzato nero12824M440140200 su richiesta
K0235.160042alluminioanodizzato nero16024M440172200 su richiesta
K0235.180042alluminioanodizzato nero18024M440192200 su richiesta
K0235.088043acciaio inoxrettificato8824M440100200 su richiesta
K0235.096043acciaio inoxrettificato9624M440108200 su richiesta
K0235.120043acciaio inoxrettificato12024M440132200 su richiesta
K0235.128043acciaio inoxrettificato12824M440140200 su richiesta
K0235.160043acciaio inoxrettificato16024M440172200 su richiesta
K0235.180043acciaio inoxrettificato18024M440192200 su richiesta