Gruppi merceologici

Storia

Indietro
Sviluppo costante
HEINRICH KIPP WERK dispone di un servizio di assistenza ben strutturato e di un team di consulenti specializzati. Il nostro efficiente sistema logistico automatizzato garantisce tempi di reazione rapidi e un'elevata capacità di consegna a livello internazionale. Con 13 sedi proprie e oltre 50 rappresentanze siamo presenti in tutto il mondo.
2019

 KIPP compie 100 anni  e apre altre 2 filiali

2018

Completamento del nuovo edificio con ampliamento della logistica, produzione e amministrazione

2016

Apertura di nuove sedi. KIPP è ora presente in tutto il mondo con 7 succursali proprie e 50 filiali

Magazzino verticale centro di logistica automatizzato
2013
Completamento del centro di logistica ampliato e modernizzato
Edificio aziendale KIPP Car Comfort Systems
2005

KIPP diventa fornitore per l'industria automobilistica. Trasferimento del settore nella nuova società affiliata KIPP Car Comfort Systems

Condizioni di fornitura con KIPP
2001

Realizzazione del nuovo centro di logistica con scaffalatura alta e dell'edificio amministrativo

Amministratore Heinrich Kipp
1987

Heinrich Kipp Junior subentra nella carica di amministratore dell'azienda

Primo sistema di bloccaggio pezzi KIPP 1986
1986

Introduzione del primo sistema di bloccaggio utensili KIPP e degli elementi operativi in plastica nel programma di vendita

Edificio aziendale KIPP del 1973
1973

Trasferimento in un nuovo edificio: HEINRICH KIPP WERK. Dopo due anni di lavori di ristrutturazione: produzione, montaggio, amministrazione

Prima leva di bloccaggio KIPP
1952

Introduzione della prima maniglia a leva KIPP

Primo tenditore KIPP
1950

Sviluppo del primo tenditore KIPP fino alla produzione in serie

Macchina per gli spätzle KIPP
1948

Nuovo inizio della produzione in serie di macchine da cucina

Fabbrica di macchine Heinrich Kipp 1920 - 1973
1939

Heinrich Kipp Senior rileva l'azienda

Officina KIPP 1922
1922

Produzione in piccole serie di macchine da cucina

Fondazione dell'officina meccanica a opera di Christian Kipp nel 1919
1919
Christian Kipp fonda un'officina meccanica.
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33