- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran, tesnicí profily
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Upínací jednotky
- Upínací příložky
- Upínací háky
- Otočný upínač
- Tlačný upínač, tlačný upínač
- Přítlačný upínač
- K0891
Stabilní upínací čelisti
- K1467
Dorazy pro stabilní upínací čelisti
- K1826
Stabilní upínací čelisti z oceli, ploché
- K0830
Přítlačný upínač
- K0831
Přítlačný upínač z kulovité grafitové slitiny, s podélnými otvory a upínací čelistí z oceli
- K0832
Stahovací přidržovač
- K0890
Přítlačný upínač z oceli, plochá, s podélným otvorem
- K0033
Přítlačný upínač z oceli, s podélným otvorem, vroubkovaná upínací čelisti
- K0929
Přítlačný upínač
- K0930
Přítlačný upínač
- K0931
Přítlačné upínače s opěrným čepem
- K2241
Upínací kameny, nástrojová ocel, čtyřhrann se zápustným vrtáním
- K2195
Upínací prvek s gripovou vložkou pro stahovací upínací systém
- K2196
Pevný doraz s gripovou vložkou pro stahovací upínací systém
- K2197
Upínací prvek s otočnou vložkou pro stahovací upínací systém
- K2198
Pevný doraz s otočnou vložkou pro stahovací upínací systém
- K2199
Deska adaptéru pro stahovací upínací systém
- K2200
Adaptační kroužky
- K1386
Přítlačný upínač z oceli, pro T-drážky
- K1387
Přítlačný upínač s podložkou
- K1409
Přítlačné upínače pneumatické
- K1855
Přítlačné upínače, hydraulické, jednočinné, s návratem pomocí pružiny
- K1697
Boční upínač
- K2159
Boční upínač automatický
- K2117
Boční upínač z oceli s upínacím hrotem
- K0034
Přítlačný upínač
- K0035
Přítlačný upínač
- Hloubkový upínač
- Upínací excentry, excentrické upínače
- Upínače do T-drážky
- Klínové upínače
- Středicí upínače
- Upínací prvky pro rastrové systémy
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0034_BPřítlačný upínač |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Cementováno a brynýrováno.Upozornění:Přítlačný upínač je rychloupínací prvek, pomocí něhož jsou obrobky přitlačeny výklopnými čelistmi pomocí spirálového excentru současně k pevným dorazům i k podložce. Přítlačný upínač lze pomocí dorazového šroubu a středícího pouzdra (viz obrázek) polohovat a upínat na modulární rastrové desky. Provedení K0034.006010, K0034.006015, K0034.006030 a K0034.006035 mají 2 oválné vložky z tvrzeného kovu.Upínací síla:K0034.006... = 3800 N K0034.010... = 7200 NZvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Provedení 1 | A | B | D | D1 | E | E1 | E2 | E3 | H | H1 | K | K1 | L | L1 | L2 | R | F= Upínací síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0034.006010 | B | pravé | 78 | 25 | 12 | 6,2 | ø8 | 12 | 8 | 4 | 24 | 45 | 3,5 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 |  | | 0,00 € | | K0034.010010 | B | pravé | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 12,7 | 20 | 13 | 7 | 39 | 74 | 5,5 | 42 | 73 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 |  | | 0,00 € | | K0034.006030 | B | levé | 78 | 25 | 12 | 6,2 | ø8 | 12 | 8 | 4 | 24 | 45 | 3,5 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 |  | | 0,00 € | | K0034.010030 | B | levé | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 12,7 | 20 | 13 | 7 | 39 | 74 | 5,5 | 42 | 73 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|