- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran, tesnicí profily
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Upínací jednotky
- Upínací příložky
- Upínací háky
- Otočný upínač
- Tlačný upínač, tlačný upínač
- Přítlačný upínač
- K0891
Stabilní upínací čelisti
- K1467
Dorazy pro stabilní upínací čelisti
- K1826
Stabilní upínací čelisti z oceli, ploché
- K0830
Přítlačný upínač
- K0831
Přítlačný upínač z kulovité grafitové slitiny, s podélnými otvory a upínací čelistí z oceli
- K0832
Stahovací přidržovač
- K0890
Přítlačný upínač z oceli, plochá, s podélným otvorem
- K0033
Přítlačný upínač z oceli, s podélným otvorem, vroubkovaná upínací čelisti
- K0929
Přítlačný upínač
- K0930
Přítlačný upínač
- K0931
Přítlačné upínače s opěrným čepem
- K2241
Upínací kameny, nástrojová ocel, čtyřhrann se zápustným vrtáním
- K2195
Upínací prvek s gripovou vložkou pro stahovací upínací systém
- K2196
Pevný doraz s gripovou vložkou pro stahovací upínací systém
- K2197
Upínací prvek s otočnou vložkou pro stahovací upínací systém
- K2198
Pevný doraz s otočnou vložkou pro stahovací upínací systém
- K2199
Deska adaptéru pro stahovací upínací systém
- K2200
Adaptační kroužky
- K1386
Přítlačný upínač z oceli, pro T-drážky
- K1387
Přítlačný upínač s podložkou
- K1409
Přítlačné upínače pneumatické
- K1855
Přítlačné upínače, hydraulické, jednočinné, s návratem pomocí pružiny
- K1697
Boční upínač
- K2159
Boční upínač automatický
- K2117
Boční upínač z oceli s upínacím hrotem
- K0034
Přítlačný upínač
- K0035
Přítlačný upínač
- Hloubkový upínač
- Upínací excentry, excentrické upínače
- Upínače do T-drážky
- Klínové upínače
- Středicí upínače
- Upínací prvky pro rastrové systémy
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0890Přítlačný upínač z oceli, plochá, s podélným otvorem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Základní korpus z oceli. Upínací čelisti z cementační oceli. Centrovací pouzdro s nákružkem ze zušlechtěné oceli.Provedení: Brynýrováno. Upínací čelisti jsou vytvrzeny.Upozornění:Přítlačné upínače jsou díky své ploché konstrukci vhodné k obrábění nízkých obrobků. Kalené čelisti upínají díky klínovému účinku současně směrem dopředu a dolů.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | B | D | D1 | D2 | E | E1 | H | H1 | H2 | K | K1 | L | L1 | L2 | W | X | Y | Z | Z1 | F= Upínací síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0890.006 | 80 | 24 | 12,2 | 16 | 6,5 | 2,5 | 0,6 | 21 | 25,5 | 9 | 25,5 | 2 | 44,5 | 2,5 | 13,5 | 7 | 4,5 | 11 | 5 | 3 | 3000 |  | | 0,00 € | | K0890.010 | 120 | 39 | 18,2 | 24 | 10,5 | 4 | 1 | 34 | 40 | 20 | 40,5 | 2,5 | 65,5 | 4 | 21,5 | 10 | 6 | 15 | 8 | 4,5 | 16000 |  | | 0,00 € | | K0890.016 | 186 | 60 | 26,2 | 35 | 17 | 7 | 1,5 | 51 | 59 | 22 | 60,5 | 4 | 105 | 6,5 | 35,5 | 16 | 9 | 24 | 14 | 9 | 31000 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|