Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Skříň, rameno ze zušlechtěné oceli pro zušlechtění.
Upínací čelist z nástrojové oceli.
Provedení: Skříň zušlechtěná a brynýrovaná.
Rameno, upínací čelist zušlechtěná a brynýrovaná.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0929 Přítlačný upínač 342 kB

Výkresy

Přítlačný upínač

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCDEFGHJKLMNPRF=
Upínací
síla N
Moment
utažení
Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0929.08040040504020635105,312218,53262,5M8 x 35M4x101500025 0,00 €
K0929.10050050655025845127,11627114074M10 x 40M4x122700050 0,00 €
K0929.1206006070603010501582031134891M12 x 50M5x153800090 0,00 €
K0929.1608008090804015652010,225391764115M16 x 60M6x2046000130 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33