Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso, rameno z oceli pro zušlechtění.
Upínací čelist z nástrojové oceli.
Provedení: Základní těleso brynýrováno.
Rameno, upínací čelist zušlechtěno a brynýrováno.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0930 Přítlačný upínač 296 kB

Výkresy

Přítlačný upínač

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCDEFGHJKLMNF=
Upínací
síla N
Moment
utažení
Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0930.08040045454030255,31231M83262,5M8x35M4x41500025 0,00 €
K0930.10050055555040307,11639M104074M10x40M4x42700050 0,00 €
K0930.120600656560453582047M124891M12x50M5x53800090 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33