Skupiny zboží
Deska adaptéru pro stahovací upínací systém
K2199

Deska adaptéru pro stahovací upínací systém

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Deska adaptéru pro flexibilní použití upínacích prvků a pevný doraz na T-drážkách.Materiál:Ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Desky adaptéru lze připevnit pomocí různých rozhraní.

Nevrtané provedení může zákazník použít pro dokončovací práce.
Přednosti:- Jemné nastavení na T-drážky
- stabilní provedení.
Odkaz na výkres:
Provedení A: nevrtané
Provedení B: vrtané
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 K2199_Datasheet_32536_Deska_adapt_ru_pro_stahovac_up_nac_syst_m--cs 444 kB

Výkresy (celkový přehled)

Deska adaptéru pro stahovací upínací systém
Deska adaptéru pro stahovací upínací systém

Deska adaptéru pro stahovací upínací systém, Síly velikost systému 12

více informací

Výkresy

Deska adaptéru pro stahovací upínací systém, Síly velikost systému 12

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostProvedeníBB1D

D1D2GG1HH1H2H3LL1L2L3L4L5L6L7CADPřís.CenaObjednat
K2199.123001000Síly velikost systému 12A100-25--M12M12305,5-24300255075100125-- 0,00 €
K2199.123001001Síly velikost systému 12B10050252013M12M12305,512,62430025507510012563125 0,00 €

Deska adaptéru pro stahovací upínací systém, Síly velikost systému 16

více informací

Výkresy

Deska adaptéru pro stahovací upínací systém, Síly velikost systému 16

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostProvedeníBB1D

D1D2GG1HH1H2LL1L2L3L4L5L6L7L8L9L10CADPřís.CenaObjednat
K2199.164401000Síly velikost systému 16A100-25--M16M16305,5-4404080120160200----- 0,00 €
K2199.164401001Síly velikost systému 16B10050252013M16M16305,512,6440408012016020063100125150189 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33