Skupiny zboží
Upínací prvek s otočnou vložkou pro stahovací upínací systém
K2197

Upínací prvek s otočnou vložkou pro stahovací upínací systém

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Upínací prvek s otočnou vložkou a stahovacím účinkem pro přímé upínání před obráběním a pro obrábění polotovarů.Materiál:Ocel.Provedení: Základní těleso brynýrováno.Upozornění:Díky mimořádně stabilní konstrukci, vysokým upínacím silám a kompaktní konstrukci je upínací prvek se stahovacím efektem vhodný pro přímé upínání před obráběním (OP10) s 5osým modulárním upínacím systémem i pro upínání neobrobených dílů jakýchkoli desek a jiných obrobků.

Místo upnutí se přizpůsobuje geometrii obrobku díky integrovaným výkyvným podpěrám. To znamená, že lze rychle a bezpečně upnout i šikmé obrobky.

Různá provedení výkyvných podpěr pokrývají širokou paletu aplikací.

Díky dvěma velikostem systému a plynulé posuvnosti upínacího systému lze upnout obrobek libovolné velikosti.

Upínací výšku obrobku lze flexibilně nastavit pomocí různých polohovacích nožek a jemného nastavení.

Rozhraní pro rastrové desky (rozměr roštu 40/50) a pro upínací systém nulového bodu UNILOCK jsou součástí standardní výbavy.
Přednosti:- Efekt přitažení.
- Upínání šikmých geometrií obrobků.
- Horizontální přestavení.
- Možnost různých výšek podepření obrobku.
- Integrované jemné nastavení upínací výšky.
Příslušenství:- Ustavovací nožky K0298.
- Deska adaptéru pro stahovací upínací systém K2199.
- Adaptační kroužky K2200.
Rozsah dodávky1 ks upínací prvek s otočnou vložkou.
1 ks ustavovací nožka K0298.2081.
Odkaz na výkres:
1) Pozor: Nebezpečí deformace!
V této oblasti nesmí být namontováno žádné chapadlo!

Provedení A: výkyvná podpěra, hladká
Provedení B: výkyvná podpěra s POM vložkou
Provedení C: výkyvná podpěra s žebrováním
Provedení D: výkyvná podpěra s vložkou z tvrdovkovu
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2197 Upínací prvek s otočnou vložkou pro stahovací upínací systém 343 kB

Výkresy

Upínací prvek s otočnou vložkou pro stahovací upínací systém

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostProvedeníBB1B2D

GHH1H2H3H4H5ZdvihZdvih
S
LL
min.
L
max.
L1L2L3L4Utahovací
moment
max. Nm
F
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K2197.121050802Systémová velikost 12A80362025M129110,5382185126,210550802522,513384020 0,00 €
K2197.121050803Systémová velikost 12B80362025M129110,5382185126,210550802522,513384020 0,00 €
K2197.121050804Systémová velikost 12C80362025M129110,5382185126,210550802522,513384020 0,00 €
K2197.121050805Systémová velikost 12D80362025M129110,5382185126,210550802522,513384020 0,00 €
K2197.161301002Systémová velikost 16A100452525M1611613,5502587126,2130801003327,518,7553,756530 0,00 €
K2197.161301003Systémová velikost 16B100452525M1611613,5502587126,2130801003327,518,7553,756530 0,00 €
K2197.161301004Systémová velikost 16C100452525M1611613,5502587126,2130801003327,518,7553,756530 0,00 €
K2197.161301005Systémová velikost 16D100452525M1611613,5502587126,2130801003327,518,7553,756530 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33