Skupiny zboží
Přítlačné upínače s opěrným čepem
K0931

Přítlačné upínače s opěrným čepem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Skříň, rameno z oceli pro zušlechtění.
Upínací čelist z nástrojové oceli.
Provedení: Skříň zušlechtěná a brynýrovaná.
Rameno brynýrované.
Upínací čelist zušlechtěná a brynýrovaná.
Odkaz na výkres:
T) Závitový kolík s vnitřním šestihranem
S) Kuličkový tlačný šroub
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0931 Přítlačné upínače s opěrným čepem 312 kB

Výkresy

Přítlačné upínače s opěrným čepem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCD

EFGHJKLMNPRSTF=
Upínací
síla N
Moment
utažení
Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0931.025086222401420314325-3212148,551475,5M8x20M4x8600015 0,00 €
K0931.0321078255018254183,732-401617,511717,595M10x25M5x101000030 0,00 €
K0931.0401293326021305214,540-48202013821113M12x30M6x121700065 0,00 €
K0931.0481612438802840627648-632526171028151M16x40M8x1625000130 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33