Skupiny zboží
Přítlačné upínače, hydraulické, jednočinné, s návratem pomocí pružiny
K1855

Přítlačné upínače, hydraulické, jednočinné, s návratem pomocí...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:U přítlačných upínačů lze na obrobek působit upínací silou bočně. Přítlačné upínače jsou vhodné zejména pro upínání v situacích, kdy nelze provést upnutí shora nebo to není zapotřebí.
Pomocí pružin se píst a přítlačný prvek po uvolnění tlaku vrátí do výchozí polohy.
Materiál:Pouzdro a píst z oceli.Provedení: Těleso brynýrované.
Píst kalený.
Upozornění:Při použití boční upínací síly existuje jak horizontální, tak vertikální složka síly. Velikost silových složek závisí na zdvihu. Vznikající svislá síla může činit maximálně 25 % upínací síly. Pomocí této síly se obrobek upne k dosedací ploše. Horizontální silová složka klesá v závislosti na zdvihu na min. 95 % počáteční síly.

Upínací píst v přítlačném upínači má integrované omezení zdvihu.

Je třeba zabránit vniknutí řezných a chladicích kapalin do válce.

Respektujte bezpečnostní pokyny.
Zpùsob ovládání:- Závitová spojka.
- Přírubový spoj s O-kroužkem.
Technické údaje:Max. provozní tlak: 500 bar.Přednosti:- Malá montážní výška.
- Integrované omezení zdvihu pro upínací píst.
Rozsah dodávky1 ks O-kroužku 10x2 (pro způsob funkce přírubový spoj s O-kroužkem).Odkaz na výkres:
1) Šroubový úzávěr
2) O-kroužek
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1855 Přítlačné upínače, hydraulické, jednočinné, s návratem pomocí pružiny 389 kB
 Technické informace k hydraulickým upínacím prvkům 152 kB

Výkresy

Přítlačné upínače, hydraulické, jednočinné, s návratem pomocí pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloPrůměr
pístu
Zdvih
S
Druh
připojení
BB1B2DD1GHH1H2H3H4LL1L2L3L4CADPřís.CenaObjednat
K1855.16082404168Závitové a O-kroužkové připojení50-3213,58,51/432193148,5681322732 0,00 €
K1855.251024042510Závitové a O-kroužkové připojení60-401591/44023394990142,53842 0,00 €
K1855.361024043610Závitové a O-kroužkové připojení80145618111/4502749411961623846 0,00 €
Objednací čísloPrůměr
pístu
Upínací síla
při 100 bar
(kN)
Upínací síla
při 500 bar
(kN)
Potřeba oleje / 10 mm
zdvih
(cm³)
CADPřís.CenaObjednat
K1855.16082404161,78,52 0,00 €
K1855.25102404254204,9 0,00 €
K1855.361024043684010,2 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33