Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Základní těleso kulička z grafitové slitiny (GJS).
Čelist ze zušlechtělé oceli, kalené.
Provedení: Černě lakováno.
Čelist bez povrchové úpravy.
Odkaz na výkres:
1) Kuželová pánev a kulová podložka pro M12 a M16
2) Obrobek
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0831 Přítlačný upínač 229 kB

Výkresy (celkový přehled)

Přítlačný upínač

Přítlačný upínač, provedení B

více informací

Výkresy

Přítlačný upínač, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníF
kN
F1
kN
Moment
utažení
Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0831.03B582,4150 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33