Skupiny zboží
Boční upínač automatický
K2159

Boční upínač automatický

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Tyto boční upínače jsou vhodné zejména pro automatizované upínací procesy.Materiál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.Zpùsob ovládání:Ovládání pomocí nárazového utahováku s nastavitelným krouticím momentem nebo ručně pomocí upínacího klíče.
Při automatickém ovládání, např. pomocí rázového utahováku s nastavitelným krouticím momentem, smí být pro uvolnění a utažení použito maximálně 50 % uvedeného maximálního utahovacího momentu, resp. udané maximální upínací síly.
Přednosti:Automatické
Vysoké upínací síly
Rychlé upínání
Příslušenství:Úchytky a vložky K0385.Rozsah dodávkyK2159.0600: 2x polohovací čep Ø 10 (h7) x 30.
K2159.1000: 2x polohovací čep Ø 16 (h7) x 30.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2159 Boční upínač automatický 216 kB

Výkresy

Boční upínač automatický

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBB1B2B3B4DD1D2HH1H2H3H4H5H6H7LL1L2L3SWZdvih
S
Upínací
síla
(kN)
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K2159.06007652326435M6x15106,68056503035121587634530198627 0,00 €
K2159.100010068428545M6x15169977365404515161110044,584019111055 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33