Skupiny zboží
Upínací prvek s gripovou vložkou pro stahovací upínací systém
K2195

Upínací prvek s gripovou vložkou pro stahovací upínací systém

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Upínací prvek s gripovou vložkou a stahovacím účinkem pro přímé upínání před obráběním a pro obrábění polotovarů.Materiál:Ocel.Provedení: Základní těleso, brynýrované.
Gripová vložka, tvrzená.
Upozornění:Díky mimořádně stabilní konstrukci, vysokým upínacím silám a kompaktní konstrukci je upínací prvek se stahovacím efektem vhodný pro přímé upínání před obráběním (OP10) s 5osým modulárním upínacím systémem i pro upínání neobrobených dílů jakýchkoli desek a jiných obrobků.

Díky dvěma velikostem systému a plynulé posuvnosti upínacího systému lze upnout obrobek libovolné velikosti.

Upínací výšku obrobku lze flexibilně nastavit pomocí různých polohovacích nožek a jemného nastavení.

Rozhraní pro rastrové desky (rozměr roštu 40/50) a pro upínací systém nulového bodu UNILOCK jsou součástí standardní výbavy.
Přednosti:- Efekt přitažení.
- Horizontální přestavení.
- Možnost různých výšek podepření obrobku.
- Integrované jemné nastavení upínací výšky.
Příslušenství:- Ustavovací nožky K0298.
- Deska adaptéru pro stahovací upínací systém K2199.
- Adaptační kroužky K2200.
Rozsah dodávky1 kus upínací prvek s gripovou vložkou.
1 ks ustavovací nožka K0298.2081.
Odkaz na výkres:
1) Pozor: Nebezpečí deformace!
V této oblasti nesmí být namontováno žádné chapadlo!
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2195 Upínací prvek s gripovou vložkou pro stahovací upínací systém 338 kB

Výkresy

Upínací prvek s gripovou vložkou pro stahovací upínací systém

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostBB1B2D

GHH1H2H3H4H5LL
min.
L
max.
L1L2L3L4ZdvihZdvih
S
Utahovací
moment
max. Nm
F
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K2195.121050801Systémová velikost 1280362025M128810,538218510550802522,51338126,24020 0,00 €
K2195.161301001Systémová velikost 16100452525M1611313,5502587130801003327,518,7553,75126,26530 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33