Skupiny zboží
Zalisovací zátky s měrkou hladiny oleje
K0462

Zalisovací zátky s měrkou hladiny oleje

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro, kryt z termoplastu, polyamid 66.
Filtr vzduchu z polyuretanu (PU pěna).
Měrka hladiny oleje ze zinku.
O-kroužek, z pryže (NBR), 70 Shore.
Provedení: Pouzdro černé.
Kryt červený.
Jemnost filtru 50 µm.
Měrka hladiny oleje, fosfátovaná.
Teplotní rozsah:Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.Na vyžádání:Zářezy s min. a max. hodnotou.Odkaz na výkres:
Provedení A: bez odvzdušnění
Provedení B: s odvzdušněním
Provedení C: s odvzdušněním a filtrem vzduchu

1) O-kroužek
2) Filtr vzduchu pouze v provedení C
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0462 Zalisovací zátky s měrkou hladiny oleje 176 kB

Výkresy (celkový přehled)

Zalisovací zátky s měrkou hladiny oleje

Zalisovací zátky s měrkou hladiny oleje, provedení A, bez odvzdušnění

více informací

Výkresy

Zalisovací zátky s měrkou hladiny oleje, provedení A, bez odvzdušnění

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2LL1S
min.
CADPřís.CenaObjednat
K0462.13018A30182314148 0,00 €

Zalisovací zátky s měrkou hladiny oleje, provedení B, s odvzdušněním

více informací

Výkresy

Zalisovací zátky s měrkou hladiny oleje, provedení B, s odvzdušněním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2LL1S
min.
CADPřís.CenaObjednat
K0462.23018B30182314148 0,00 €

Zalisovací zátky s měrkou hladiny oleje, provedení C, s odvzdušněním a filtrem vzduchu

více informací

Výkresy

Zalisovací zátky s měrkou hladiny oleje, provedení C, s odvzdušněním a filtrem vzduchu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2LL1S
min.
CADPřís.CenaObjednat
K0462.33018C30182314148 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33