- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- K0443
Olejoznaky
- K0444
Olejoznaky
- K1425
Olejoznak s elektrickou kontrolou hladiny oleje
- K1426
Olejoznaky s elektrickou kontrolou teploty
- K1427
Olejoznaky s elektrickou kontrolou hladiny oleje a teploty
- K1100
Ukazatele hladiny oleje dlouhé provedení
- K1428
Olejoznaky s elektrickou kontrolou hladiny oleje, dlouhé provedení
- K1429
Olejoznaky s elektrickou kontrolou teploty, dlouhé provedení
- K1430
Olejoznaky s elektrickou kontrolou hladiny oleje a teploty, dlouhé provedení
- K0445
Olejoznaky
- K0446
Olejoznaky pro zalisování
- K0447
Olejoznaky vypouklé
- K0448
Hliníkové olejoznaky s průhledítkem z polyamidu
- K0246
Hliníkové olejoznaky s průhledítkem z přírodního skla
- K2179
Olejoznaky s bezpečnostním sklem z mosazi
- K2180
Olejoznaky, kulaté s bezpečnostním sklem z mosazi
- K2182
Olejoznaky s bezpečnostním sklem z nerezové oceli
- K1129
Šroubovací zátky s vnitřním šestihranem a s kuželovým závitem DIN 906
- K1130
Šroubovací zátky s nákružkem a vnitřním šestihranem DIN 908
- K1131
Šroubovací zátky s nákružkem a vnějším šestihranem DIN 910
- K0450
Šroubovací zátky
- K0451
Olejové lisovací zátky
- K0452
Olejové zátky s magnetem, plastové
- K0453
Olejové zátky s magnetem, hliníkové
- K0454
Olejové zátky s šestihranem
- K0455
Šroubovací zátky
- K1102
Šroubovací zátky s vnitřním šestihranem
- K1104
Šroubovací zátky, hliníkové
- K0456
Uzávěry k plnicím hrdlům
- K0457
Odvzdušňovací uzávěry
- K0458
Odvzdušňovací uzávěry s ochranou proti výstřiku
- K0459
Odvzdušňovací uzávěry se zpětným ventilem
- K0460
Mosazné odvzdušňovací uzávěry
- K0461
Mosazné odvzdušňovací uzávěry se zpětným ventilem
- K0462
Zalisovací zátky s měrkou hladiny oleje
- K0465
Odvzdušňovací uzávěry s měrkou hladiny oleje
- K0467
Odvzdušňovací uzávěry se zpětným ventilem a s měrkou hladiny oleje
- K1101
Šroubovací zátky s měrkou hladiny oleje
- K2318
Ucpávka pouzdro z oceli, kulička z oceli
- K2319
Ucpávka pouzdro z nerezové oceli, kulička z oceli
- K2320
Ucpávka pouzdro z nerezové oceli, kulička z nerezové oceli
- K2321
Vtlačovač pro ucpávky
- K0468
Měrky hladiny oleje
- K0470
Plnicí hrdlo z plastu s upevňovací maticí
- K1103
Plnicí hrdlo z plastu s montážní přírubou
- K0471
Plnicí hrdlo z oceli, s montážní přírubou
- K1132
Maznice kuželový tvar podle DIN 71412
- K2316
Maznice kuželového tvaru podle DIN 71412 k zalisování
- K2316
Nářadí pro zalisování pro maznice kuželového tvaru podle DIN 71412
- K1539
Maznice ocelové ve vzorkovníku
- K1133
Ochranná víčka pro maznice s kuželovou hlavou
- K1134
Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405
- K2317
Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405 k zalisování
- K1135
Maznice ploché podle DIN 3404
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K2316Maznice kuželového tvaru podle DIN 71412 k zalisování |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Provedení: Ocel kalená na min. 550 HV 1. pozinkovaná. Nerez bez povrchové úpravy.Upozornění:Maznice s kuželovou hlavou se hodí pro mazací místa, která je třeba často a spolehlivě namazat. Díky svému mnohostrannému využití patří k nejvíce rozšířeným typů maznic.
Maznice trychtýřovitého tvaru s hladkým čepem k zalisování. Maznice jsou vhodné pouze pro nízké tlaky.Montáž:Přesná velikost montážního otvoru závisí na materiálu a musí být určena uživatelem na základě montážních zkoušek. Vodicí rozměr montážního otvoru odpovídá námi určenému Ø čepu.
U přímých maznic doporučujeme použít nástroj pro zalisování, kterým lze maznici jemně zatlačit. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Maznice kuželového tvaru podle DIN 71412 k zalisování, provedení A |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | D | D1 | L max. | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2316.110408 | A | rovné se šestihranem | ocel | kaleno a pozinkováno | 4 | 8 | 15 | 6 |  | | 0,00 € | | K2316.110508 | A | rovné se šestihranem | ocel | kaleno a pozinkováno | 5 | 8 | 15 | 6,5 |  | | 0,00 € | | K2316.110608 | A | rovné se šestihranem | ocel | kaleno a pozinkováno | 6 | 8 | 15 | 5,7 |  | | 0,00 € | | K2316.110710 | A | rovné se šestihranem | ocel | kaleno a pozinkováno | 7 | 10 | 15 | 6 |  | | 0,00 € | | K2316.110810 | A | rovné se šestihranem | ocel | kaleno a pozinkováno | 8 | 10 | 15 | 6,5 |  | | 0,00 € | | K2316.111012 | A | rovné se šestihranem | ocel | kaleno a pozinkováno | 10 | 12 | 15 | 5,5 |  | | 0,00 € | | K2316.210408 | A | rovné se šestihranem | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | 4 | 8 | 15 | 6 |  | | 0,00 € | | K2316.210608 | A | rovné se šestihranem | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | 6 | 8 | 15 | 5,7 |  | | 0,00 € | | K2316.210810 | A | rovné se šestihranem | nerezová ocel | bez povrchové úpravy | 8 | 10 | 15 | 5,6 |  | | 0,00 € | |
|
Maznice kuželového tvaru podle DIN 71412 k zalisování, provedení B |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | A | D | L max. | L1 | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2316.120410 | B | zalomené 45° se šestihranem | 11 | 4 | 23,7 | 6,5 | 10 |  | | 0,00 € | | K2316.120510 | B | zalomené 45° se šestihranem | 11 | 5 | 24 | 5,6 | 10 |  | | 0,00 € | | K2316.120609 | B | zalomené 45° se šestihranem | 11 | 6 | 24 | 5,5 | 9 |  | | 0,00 € | | K2316.120810 | B | zalomené 45° se šestihranem | 11 | 8 | 23,8 | 4,5 | 10 |  | | 0,00 € | | K2316.121011 | B | zalomené 45° se šestihranem | 11 | 10 | 24,5 | 5,5 | 11 |  | | 0,00 € | |
|
Maznice kuželového tvaru podle DIN 71412 k zalisování, provedení C |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | A | D | L=Délka max. | L1=délka závitu | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2316.130411 | C | zalomené 90° se šestihranem | 13 | 4 | 20,3 | 5,5 | 9 |  | | 0,00 € | | K2316.130510 | C | zalomené 90° se šestihranem | 13 | 5 | 19 | 5,5 | 10 |  | | 0,00 € | | K2316.130609 | C | zalomené 90° se šestihranem | 13 | 6 | 19 | 5,5 | 9 |  | | 0,00 € | | K2316.130811 | C | zalomené 90° se šestihranem | 13 | 8 | 19 | 5,5 | 11 |  | | 0,00 € | | K2316.131011 | C | zalomené 90° se šestihranem | 13 | 10 | 19,4 | 5,5 | 11 |  | | 0,00 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|