Skupiny zboží
Mosazné odvzdušňovací uzávěry se zpětným ventilem
K0461

Mosazné odvzdušňovací uzávěry se zpětným ventilem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro a víčko z mosazi.
Tlačná pružina z nerezové oceli.
Korpus uzávěru z mosazi.
O-kroužek z pryže (NBR).
Provedení: Ploché těsnění, bezazbestové.Upozornění:Tlak při otevření 0,35 baru (±0,05).Princip funkce:Viz odvzdušňovací uzávěr se zpětným věntilem K0459.Odkaz na výkres:
1) Ploché těsnění
2) O-kroužek
3) Uzavírací těleso
4) Otvor pro odvzdušnění 2x
5) Kryt
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0461 Mosazné odvzdušňovací uzávěry se zpětným ventilem 270 kB

Výkresy

Mosazné odvzdušňovací uzávěry se zpětným ventilem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LL1SWCADPřís.CenaObjednat
K0461.2001420G1/424,37,518 0,00 €
K0461.2403824,5G3/824,58,522 0,00 €
K0461.3001230G1/224,58,527 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33