Skupiny zboží
Olejoznaky s bezpečnostním sklem z mosazi
K2179

Olejoznaky s bezpečnostním sklem z mosazi

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z mosazi.
Reflektor z nerezové oceli 1.4301.
Průhledítko z bezpečnostního skla (ESG).
Ploché těsnění a vnitřní těsnění Viton®.
Externí těsnění PTFE.
Provedení: Průhledítko odolné vůči teplotám do 150 °C.
Upozornění:Vysoká odolnost vůči tlaku, teplotě, nárazu a otřesům.
Bezpečnostní sklo jako průhledítko zaručuje optimální světelná propustnost světla a maximální povrchovou tvrdost.

Díky radiálnímu a plochému vybrání není těsnění při utahování přitlačováno ke straně.
Odkaz na výkres:
1) ploché těsnění
2) interní těsnění
3) externí těsnění
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2179 Olejoznaky s bezpečnostním sklem z mosazi 198 kB

Výkresy

Olejoznaky s bezpečnostním sklem z mosazi

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2LL1SWTlakové zatížení
max. bar
CADPřís.CenaObjednat
K2179.2203822G3/810,1109198 0,00 €
K2179.2501226G1/213,81010248 0,00 €
K2179.3203432G3/4191010298 0,00 €
K2179.3810038G125,11111358 0,00 €
K2179.22161522M16X1,510,1109198 0,00 €
K2179.27201525M20X1,513,81010228 0,00 €
K2179.32261532M26X1,5201010298 0,00 €
K2179.32271532M27X1,5201010298 0,00 €
K2179.38331538M33X1,525,11111358 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33