Skupiny zboží
Mosazné odvzdušňovací uzávěry
K0460

Mosazné odvzdušňovací uzávěry

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro a kryt z mosazi.
Filtr vzduchu pozinkovaná pletenina z ocelového drátu.
Provedení: Filtr vzduchu jemnost filtru 50 - 60 µm.
Ploché těsnění, bezazbestové.
Odkaz na výkres:
1) Ploché těsnění
2) Otvor pro odvzdušnění 2x
3) Filtr vzduchu
4) Kryt
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0460 Mosazné odvzdušňovací uzávěry 180 kB

Výkresy

Mosazné odvzdušňovací uzávěry

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LL1SWCADPřís.CenaObjednat
K0460.2001420G1/424,57,518 0,00 €
K0460.2403824,5G3/824,58,522 0,00 €
K0460.3001230G1/224,58,527 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33