Skupiny zboží
Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405
k zalisování
K2317

Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405 k zalisování

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Ocel, pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Trychtýřové maznice jsou vhodné obzvláště pro zalícovanou nebo zahloubenou montáž.
Díky trychtýřovému tvaru je mazání možné provádět i v obtížně přístupných místech.

Maznice trychtýřovitého tvaru s hladkým čepem k zalisování. Maznice jsou vhodné pouze pro nízké tlaky.
Montáž:Přesná velikost montážního otvoru závisí na materiálu a musí být určena uživatelem na základě montážních zkoušek. Vodicí rozměr montážního otvoru odpovídá námi určenému Ø čepu.Odkaz na výkres:
Provedení A: přímé
Provedení B: zalomené 45°
Provedení C: zalomené 90°
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2317 Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405 k zalisování 149 kB

Výkresy (celkový přehled)

Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405
k zalisování

Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405 k zalisování, provedení A

více informací

Výkresy

Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405 k zalisování, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
D

D1LL1CADPřís.CenaObjednat
K2317.110406Aocelpozinkovaný4564,5 0,00 €
K2317.110506Aocelpozinkovaný5664,5 0,00 €
K2317.110608Aocelpozinkovaný687,35 0,00 €
K2317.110810Aocelpozinkovaný81096,5 0,00 €
K2317.111012Aocelpozinkovaný10129,56,5 0,00 €
K2317.210406Anerezová ocelbez povrchové úpravy4564,5 0,00 €
K2317.210506Anerezová ocelbez povrchové úpravy5664,5 0,00 €
K2317.210608Anerezová ocelbez povrchové úpravy687,35 0,00 €
K2317.210810Anerezová ocelbez povrchové úpravy81096,5 0,00 €

Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405 k zalisování, provedení B

více informací

Výkresy

Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405 k zalisování, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
D

LL1SWCADPřís.CenaObjednat
K2317.120811Bocelpozinkovaný815511 0,00 €
K2317.121011Bocelpozinkovaný1015611 0,00 €

Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405 k zalisování, provedení C

více informací

Výkresy

Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405 k zalisování, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
D

LL1SWCADPřís.CenaObjednat
K2317.130611Cocelpozinkovaný618511 0,00 €
K2317.130811Cocelpozinkovaný818511 0,00 €
K2317.131011Cocelpozinkovaný10185,511 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33