- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- K0443
Olejoznaky
- K0444
Olejoznaky
- K1425
Olejoznak s elektrickou kontrolou hladiny oleje
- K1426
Olejoznaky s elektrickou kontrolou teploty
- K1427
Olejoznaky s elektrickou kontrolou hladiny oleje a teploty
- K1100
Ukazatele hladiny oleje dlouhé provedení
- K1428
Olejoznaky s elektrickou kontrolou hladiny oleje, dlouhé provedení
- K1429
Olejoznaky s elektrickou kontrolou teploty, dlouhé provedení
- K1430
Olejoznaky s elektrickou kontrolou hladiny oleje a teploty, dlouhé provedení
- K0445
Olejoznaky
- K0446
Olejoznaky pro zalisování
- K0447
Olejoznaky vypouklé
- K0448
Hliníkové olejoznaky s průhledítkem z polyamidu
- K0246
Hliníkové olejoznaky s průhledítkem z přírodního skla
- K2179
Olejoznaky s bezpečnostním sklem z mosazi
- K2180
Olejoznaky, kulaté s bezpečnostním sklem z mosazi
- K2182
Olejoznaky s bezpečnostním sklem z nerezové oceli
- K1129
Šroubovací zátky s vnitřním šestihranem a s kuželovým závitem DIN 906
- K1130
Šroubovací zátky s nákružkem a vnitřním šestihranem DIN 908
- K1131
Šroubovací zátky s nákružkem a vnějším šestihranem DIN 910
- K0450
Šroubovací zátky
- K0451
Olejové lisovací zátky
- K0452
Olejové zátky s magnetem, plastové
- K0453
Olejové zátky s magnetem, hliníkové
- K0454
Olejové zátky s šestihranem
- K0455
Šroubovací zátky
- K1102
Šroubovací zátky s vnitřním šestihranem
- K1104
Šroubovací zátky, hliníkové
- K0456
Uzávěry k plnicím hrdlům
- K0457
Odvzdušňovací uzávěry
- K0458
Odvzdušňovací uzávěry s ochranou proti výstřiku
- K0459
Odvzdušňovací uzávěry se zpětným ventilem
- K0460
Mosazné odvzdušňovací uzávěry
- K0461
Mosazné odvzdušňovací uzávěry se zpětným ventilem
- K0462
Zalisovací zátky s měrkou hladiny oleje
- K0465
Odvzdušňovací uzávěry s měrkou hladiny oleje
- K0467
Odvzdušňovací uzávěry se zpětným ventilem a s měrkou hladiny oleje
- K1101
Šroubovací zátky s měrkou hladiny oleje
- K2318
Ucpávka pouzdro z oceli, kulička z oceli
- K2319
Ucpávka pouzdro z nerezové oceli, kulička z oceli
- K2320
Ucpávka pouzdro z nerezové oceli, kulička z nerezové oceli
- K2321
Vtlačovač pro ucpávky
- K0468
Měrky hladiny oleje
- K0470
Plnicí hrdlo z plastu s upevňovací maticí
- K1103
Plnicí hrdlo z plastu s montážní přírubou
- K0471
Plnicí hrdlo z oceli, s montážní přírubou
- K1132
Maznice kuželový tvar podle DIN 71412
- K2316
Maznice kuželového tvaru podle DIN 71412 k zalisování
- K2316
Nářadí pro zalisování pro maznice kuželového tvaru podle DIN 71412
- K1539
Maznice ocelové ve vzorkovníku
- K1133
Ochranná víčka pro maznice s kuželovou hlavou
- K1134
Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405
- K2317
Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405 k zalisování
- K1135
Maznice ploché podle DIN 3404
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0471Plnicí hrdlo z oceli, s montážní přírubou |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál, provedení:1. Tělo hrdla z chromované oceli.
2. Vzduchový filtr z polyuretanu (PU-pěna), jemnost filtru 40 µm. Průtok vzduchu až do 720 lt./min.
3. Ploché těsnění z korku.
4. Montážní příruba s upevňovacími šrouby, bajonetový uzávěr.
5. Ploché těsnění z korku.
6. Řetízek mosazný, poniklovaný.
7. Plnicí sítko ocelové, pozinkované.Upozornění:Plnicí hrdla jsou dodávána s těsněním a zajišťovacími šrouby (M5).
Nehodí se pro vodní nádrže.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0471.45 | bez řetězu | 46,5 | 27,5 | 52 | 25 | 41,3 | 6 (3x) | 43 | 66 |  | | 0,00 € | | K0471.77 | s řetězem | 80 | 49 | 83 | 44 | 71,5 | 6 (6x) | 57 | 80 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|