Skupiny zboží
Olejoznaky s bezpečnostním sklem z nerezové oceli
K2182

Olejoznaky s bezpečnostním sklem z nerezové oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, reflektor z nerezové oceli 1.4301.
Průhledítko z bezpečnostního skla (ESG).
Ploché těsnění a vnitřní těsnění Viton®.
Externí těsnění PTFE.
Provedení: Průhledítko odolné vůči teplotám do 150 °C.
Upozornění:Vysoká odolnost vůči tlaku, teplotě, nárazu a otřesům.
Bezpečnostní sklo jako průhledítko zaručuje optimální světelná propustnost světla a maximální povrchovou tvrdost.

Díky radiálnímu a plochému vybrání není těsnění při utahování přitlačováno ke straně.
Odkaz na výkres:
1) ploché těsnění
2) interní těsnění
3) externí těsnění
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2182 Olejoznaky s bezpečnostním sklem z nerezové oceli 217 kB

Výkresy

Olejoznaky s bezpečnostním sklem z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2LL1SWTlakové zatížení
max. bar
CADPřís.CenaObjednat
K2182.2203822G3/811108,22016 0,00 €
K2182.2501226G1/213,751092416 0,00 €
K2182.3203432G3/41910,29,52916 0,00 €
K2182.3910039G12512,310,53516 0,00 €
K2182.5011450G1 1/43313124616 0,00 €
K2182.22161522M16X1,511108,22016 0,00 €
K2182.27201525M20X1,513,751092316 0,00 €
K2182.32261532M26X1,51910,29,52916 0,00 €
K2182.32271532M27X1,52010,29,52916 0,00 €
K2182.39331539M33X1,52512,310,53516 0,00 €
K2182.50421550M42X1,53313124616 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33