- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- K0443
Olejoznaky
- K0444
Olejoznaky
- K1425
Olejoznak s elektrickou kontrolou hladiny oleje
- K1426
Olejoznaky s elektrickou kontrolou teploty
- K1427
Olejoznaky s elektrickou kontrolou hladiny oleje a teploty
- K1100
Ukazatele hladiny oleje dlouhé provedení
- K1428
Olejoznaky s elektrickou kontrolou hladiny oleje, dlouhé provedení
- K1429
Olejoznaky s elektrickou kontrolou teploty, dlouhé provedení
- K1430
Olejoznaky s elektrickou kontrolou hladiny oleje a teploty, dlouhé provedení
- K0445
Olejoznaky
- K0446
Olejoznaky pro zalisování
- K0447
Olejoznaky vypouklé
- K0448
Hliníkové olejoznaky s průhledítkem z polyamidu
- K0246
Hliníkové olejoznaky s průhledítkem z přírodního skla
- K2179
Olejoznaky s bezpečnostním sklem z mosazi
- K2180
Olejoznaky, kulaté s bezpečnostním sklem z mosazi
- K2182
Olejoznaky s bezpečnostním sklem z nerezové oceli
- K1129
Šroubovací zátky s vnitřním šestihranem a s kuželovým závitem DIN 906
- K1130
Šroubovací zátky s nákružkem a vnitřním šestihranem DIN 908
- K1131
Šroubovací zátky s nákružkem a vnějším šestihranem DIN 910
- K0450
Šroubovací zátky
- K0451
Olejové lisovací zátky
- K0452
Olejové zátky s magnetem, plastové
- K0453
Olejové zátky s magnetem, hliníkové
- K0454
Olejové zátky s šestihranem
- K0455
Šroubovací zátky
- K1102
Šroubovací zátky s vnitřním šestihranem
- K1104
Šroubovací zátky, hliníkové
- K0456
Uzávěry k plnicím hrdlům
- K0457
Odvzdušňovací uzávěry
- K0458
Odvzdušňovací uzávěry s ochranou proti výstřiku
- K0459
Odvzdušňovací uzávěry se zpětným ventilem
- K0460
Mosazné odvzdušňovací uzávěry
- K0461
Mosazné odvzdušňovací uzávěry se zpětným ventilem
- K0462
Zalisovací zátky s měrkou hladiny oleje
- K0465
Odvzdušňovací uzávěry s měrkou hladiny oleje
- K0467
Odvzdušňovací uzávěry se zpětným ventilem a s měrkou hladiny oleje
- K1101
Šroubovací zátky s měrkou hladiny oleje
- K2318
Ucpávka pouzdro z oceli, kulička z oceli
- K2319
Ucpávka pouzdro z nerezové oceli, kulička z oceli
- K2320
Ucpávka pouzdro z nerezové oceli, kulička z nerezové oceli
- K2321
Vtlačovač pro ucpávky
- K0468
Měrky hladiny oleje
- K0470
Plnicí hrdlo z plastu s upevňovací maticí
- K1103
Plnicí hrdlo z plastu s montážní přírubou
- K0471
Plnicí hrdlo z oceli, s montážní přírubou
- K1132
Maznice kuželový tvar podle DIN 71412
- K2316
Maznice kuželového tvaru podle DIN 71412 k zalisování
- K2316
Nářadí pro zalisování pro maznice kuželového tvaru podle DIN 71412
- K1539
Maznice ocelové ve vzorkovníku
- K1133
Ochranná víčka pro maznice s kuželovou hlavou
- K1134
Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405
- K2317
Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405 k zalisování
- K1135
Maznice ploché podle DIN 3404
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K2320Ucpávka pouzdro z nerezové oceli, kulička z nerezové oceli |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Při výrobě hydraulického nebo pneumatického agregátu jsou mimo jiné zapotřebí pomocné otvory, aby bylo možné do obrobku přesně vložit všechny kanály potřebné pro danou aplikaci. Tyto pomocné otvory musí být opět naprosto těsně utěsněny, aby byla zajištěna pozdější dokonalá funkčnost součásti a odolnost vůči extrémně vysokému tlaku.Materiál:Provedení: Pouzdro: bez povrchové úpravy. Kulička: bez povrchové úpravy.Upozornění:Těsnicí zátky se používají k bezpečnému, rychlému a cenově výhodnému utěsnění otvorů v kapalinové technice, např. k utěsnění pomocných otvorů v hydraulických agregátech.
Tyto konstrukční součásti jsou vybaveny ozubeným pouzdrem, které se při zatlačení kuličky roztáhne, pak roztáhne součástku, až se otvor utěsní, a zakotví se v základním materiálu. Vzniká tak těsné kovové těsnění, které odolá i nejvyššímu tlaku.
Vhodné pro základní materiály s nízkou až střední tvrdostí.
Montáž se obvykle provádí ručně pomocí vtlačovače.Příslušenství:Vtlačovač K2321.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D1 | D2 | D3 max. | L1 | L2 | L3 min. | S | X | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2320.03022 | 3 | 3 | 2,2 | 3.6 | 4,6 | 3,4 | 1,2 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2320.04022 | 4 | 4 | 3,3 | 4 | 5,2 | 3,8 | 1,5 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2320.05022 | 5 | 5 | 4,3 | 5.5 | 7,1 | 5,3 | 2 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2320.06022 | 6 | 6 | 5,3 | 6.5 | 8,7 | 6,3 | 2,5 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2320.07022 | 7 | 7 | 6,4 | 7.5 | 10,2 | 7,3 | 3 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2320.08022 | 8 | 8 | 7,4 | 8.5 | 11,6 | 8,3 | 3,5 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2320.09022 | 9 | 9 | 8,4 | 10 | 13,6 | 9,8 | 4 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2320.10022 | 10 | 10 | 9,4 | 11 | 15,2 | 10,8 | 4,5 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2320.12022 | 12 | 12 | 10,6 | 13 | 17,9 | 12,8 | 5,5 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2320.14022 | 14 | 14 | 12,7 | 15 | 20,6 | 14,5 | 6,35 | 0,4 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|