Skupiny zboží
Olejoznaky s elektrickou kontrolou teploty, dlouhé provedení
K1429

Olejoznaky s elektrickou kontrolou teploty, dlouhé provedení

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z hliníku.
Trubky z polykarbonátu.
Víčka z polyamidu.
O-kroužek a ploché těsnění z pryže (NBR).
Reflektor z plastu PVC.
Šrouby a šestihranné matice z oceli.
Provedení: Průhledítko čiré.
Reflektor bílý.
Šrouby a šestihranné matice pozinkované.
Upozornění:Kromě optické kontroly mohou olejoznaky vysílat elektrický signál, dosáhla-li teplota kapaliny uvnitř nádrže meze 70 °C.
Kontrola teploty se provádí teplotním spínačem (bimetal). Při dosažení předepsané teploty senzor, podle daného modelu, obvod buď spojí (NO), nebo rozpojí (NC).
Maximální tlak činí 1 bar. Maximální utahovací moment upevňovacích šroubů je 5 Nm.
Průhledítko má velmi dobrou mechanickou odolnost a vzdoruje minerálním olejům, benzínu, mazacím prostředkům, petroleji, rozpouštědlům a většině chemikálií. Je třeba se vyhnout styku s roztoky alkoholu a horkou vodou.
Teplotní rozsah:Maximální provozní teplota: 75 °C.Montáž:Upevnění olejoznaku se provádí dvěma závitovými otvory M12 nebo alternativně dvěma otvory Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) a přírubovými maticemi. Vzdálenost mezi osami pro montážní otvory = L1 ±0,5.Odkaz na výkres:
1) průhledítko
2) O-kroužek
3) přírubová matice M12
4) plastová krytka
5) ploché těsnění
6) dutý šroub M12
7) hliníkové pouzdro
8) teplotní senzor
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1429 Olejoznaky s elektrickou kontrolou teploty, dlouhé provedení 241 kB
 Technické informace pro olejoznak 66,9 kB

Výkresy

Olejoznaky s elektrickou kontrolou teploty, dlouhé provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2BB1D1

HH1H2LL1L2SWPočet
upevňovacích
šroubů
CADPřís.CenaObjednat
K1429.1300pracovní kontakt3039M123016,580326,6300358,3172 0,00 €
K1429.2300rozpínací kontakt3039M123016,580326,6300358,3172 0,00 €
K1429.1400pracovní kontakt3039M123016,580426,6400458,3172 0,00 €
K1429.2400rozpínací kontakt3039M123016,580426,6400458,3172 0,00 €
K1429.1500pracovní kontakt3039M123016,580526,6500558,3172 0,00 €
K1429.2500rozpínací kontakt3039M123016,580526,6500558,3172 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33