Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z termoplastu, z polyamidu.
O-kroužek, z pryže (NBR), 70 Shore.
Reflektor z plastu.
Provedení: Pouzdro průhledné, vysoká mechanická pevnost, odolné vůči stárnutí materiálu, teplotní odolnost až do 90 °C, odolné vůči rozpouštědlům, avšak ne vůči alkoholu a mrazu.
Reflektor bílý.
Upozornění:Použití v oblastech bez vnitřního tlaku.Odkaz na výkres:
1) Reflektor
2) O-kroužek
3) Kontrolní označení
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0446 Olejoznaky pro zalisování 204 kB

Výkresy

Olejoznaky pro zalisování

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2LL1L2CADPřís.CenaObjednat
K0446.2420242014473 0,00 €
K0446.3026302620483,5 0,00 €
K0446.3632363224494 0,00 €
K0446.42384238304104 0,00 €
K0446.44404440324104 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33