Skupiny zboží
Šrouby s okem DIN 444 provedení B
K0396

Šrouby s okem DIN 444 provedení B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel A2.Provedení: Ocel třídy pevnosti 8.8, brynýrovaná.
Nerezová ocel A2-70, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Vhodný osový čep viz B0430.Odkaz na výkres:
U = max. 2 P (neúplný závit)
X1 = podle DIN 76 díl 1
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0396 Šrouby s okem DIN 444 provedení B 183 kB
 Třídy pevnosti 42,7 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 716 kB
 Povrchy šroubů 122 kB

Výkresy

Šrouby s okem DIN 444 provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Třída pevnostiPovrch
základního
tělesa
D1LD2D3BSRCADPřís.CenaObjednat
K0396.0550ocel8.8brynýrovánoM5505121662,5 0,00 €
K0396.0575ocel8.8brynýrovánoM5755121662,5 0,00 €
K0396.0650ocel8.8brynýrovánoM6506141874 0,00 €
K0396.0675ocel8.8brynýrovánoM6756141874 0,00 €
K0396.0850ocel8.8brynýrovánoM8508182294 0,00 €
K0396.0875ocel8.8brynýrovánoM8758182294 0,00 €
K0396.1075ocel8.8brynýrovánoM1075102026124 0,00 €
K0396.10100ocel8.8brynýrovánoM10100102026124 0,00 €
K0396.1275ocel8.8brynýrovánoM1275122530146 0,00 €
K0396.12100ocel8.8brynýrovánoM12100122530146 0,00 €
K0396.12120ocel8.8brynýrovánoM12120122530146 0,00 €
K0396.12130ocel8.8brynýrovánoM12130122536146 0,00 €
K0396.1475ocel8.8brynýrovánoM1475142836166 0,00 €
K0396.14130ocel8.8brynýrovánoM14130142836166 0,00 €
K0396.16130ocel8.8brynýrovánoM16130163244176 0,00 €
K0396.20140ocel8.8brynýrovánoM20140184052226 0,00 €
K0396.10550nerezová ocel A2-bez povrchové úpravyM5505121662,5 0,00 €
K0396.10650nerezová ocel A2-bez povrchové úpravyM6506141874 0,00 €
K0396.10675nerezová ocel A2-bez povrchové úpravyM6756141874 0,00 €
K0396.10850nerezová ocel A2-bez povrchové úpravyM8508182294 0,00 €
K0396.10875nerezová ocel A2-bez povrchové úpravyM8758182294 0,00 €
K0396.11075nerezová ocel A2-bez povrchové úpravyM1075102026124 0,00 €
K0396.110100nerezová ocel A2-bez povrchové úpravyM10100102026124 0,00 €
K0396.11275nerezová ocel A2-bez povrchové úpravyM1275122530146 0,00 €
K0396.112100nerezová ocel A2-bez povrchové úpravyM12100122530146 0,00 €
K0396.112120nerezová ocel A2-bez povrchové úpravyM12120122530146 0,00 €
K0396.112130nerezová ocel A2-bez povrchové úpravyM12130122536146 0,00 €
K0396.11475nerezová ocel A2-bez povrchové úpravyM1475142836166 0,00 €
K0396.114130nerezová ocel A2-bez povrchové úpravyM14130142836166 0,00 €
K0396.116130nerezová ocel A2-bez povrchové úpravyM16130163244176 0,00 €
K0396.120140nerezová ocel A2-bez povrchové úpravyM20140184052226 0,00 €

Pokyny k tomuto zboží

Šrouby s okem jsou upevňovací prvky s poměrně velkým okem a závitem. Tyto šrouby dostaly svůj název už kvůli svému oku podobnému tvaru. Šroub s okem podle normy DIN 444 se podobá takzvanému »závěsnému šroubu, přičemž šroub s okem má delší závit a závěsný šroub větší oko.

Z tohoto důvodu jsou možnosti použití v praxi značně odlišné. Šroub s okem slouží zejména k upevňování různých předmětů, jako jsou například ocelová lana, háky, čepy a závěsy. Jedním příkladem použití z praxe by byla použití u takzvaného upínacího zámku s kontramaticí a závitovou tyčí.

Pomocí těchto upínacích prvků lze lanové konstrukce nebo dráty upnout v tahu. Díky vysoké stabilitě se šrouby s okem využívají také pro zabezpečení nákladu nebo k upevnění nákladu. Šrouby s okem se často upevňují pomocí »křídlových matic. To umožňuje rychlé upevnění a uvolnění šroubu. Díky široké škále možností používání je šroub s okem podle normy DIN 444 oblíbeným konstrukčním prvkem ve strojírenství. Poměrně dlouhý závit umožňuje bezproblémovou montáž na požadovaných místech.

Šrouby s okem od KIPP jsou k dostání v e-shopu v ocelovém a nerezovém provedení. Doplňkově k šroubu s okem DIN 444 jsou k dostání také vhodné »vhodné čepy.

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33