Skupiny zboží
Závitové kolíky se zářezem pro lepení
K0404

Závitové kolíky se zářezem pro lepení

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Ocel, modře pasivovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Závitové kolíky se zářezem byly koncipovány speciálně pro použití jako "zalepovací kolíky." Ty se pak našroubují a zalepí do libovolného prvku s vnitřním závitem a umožní ekonomickou výrobu malých serií prvků s vnějšími závity.
K lepení se v praxi osvědčil produkt LOCTITE 638 a 648 (viz K0655).
Odkaz na výkres:
1) Zarážka ke šroubení
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0404 Závitové kolíky se zářezem pro lepení 134 kB

Výkresy

Závitové kolíky se zářezem pro lepení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
DLL1L2CADPřís.CenaObjednat
K0404.1040201ocelM42061 0,00 €
K0404.1040301ocelM43061 0,00 €
K0404.1040401ocelM44061 0,00 €
K0404.1040501ocelM45061 0,00 €
K0404.1050201ocelM52081 0,00 €
K0404.1050301ocelM53081 0,00 €
K0404.1050401ocelM54081 0,00 €
K0404.1050501ocelM55081 0,00 €
K0404.1050601ocelM56081 0,00 €
K0404.1060201ocelM62091,5 0,00 €
K0404.1060301ocelM63091,5 0,00 €
K0404.1060401ocelM64091,5 0,00 €
K0404.1060501ocelM65091,5 0,00 €
K0404.1060601ocelM66091,5 0,00 €
K0404.1080201ocelM820121,5 0,00 €
K0404.1080301ocelM830121,5 0,00 €
K0404.1080401ocelM840121,5 0,00 €
K0404.1080501ocelM850121,5 0,00 €
K0404.1080601ocelM860121,5 0,00 €
K0404.1080801ocelM880121,5 0,00 €
K0404.1100201ocelM1020142 0,00 €
K0404.1100301ocelM1030142 0,00 €
K0404.1100401ocelM1040142 0,00 €
K0404.1100501ocelM1050142 0,00 €
K0404.1100601ocelM1060142 0,00 €
K0404.1100801ocelM1080142 0,00 €
K0404.1120301ocelM1230172 0,00 €
K0404.1120401ocelM1240172 0,00 €
K0404.1120501ocelM1250172 0,00 €
K0404.1120601ocelM1260172 0,00 €
K0404.1120801ocelM1280172 0,00 €
K0404.1160301ocelM1630222 0,00 €
K0404.1160401ocelM1640222 0,00 €
K0404.1160501ocelM1650222 0,00 €
K0404.1160601ocelM1660222 0,00 €
K0404.1160801ocelM1680222 0,00 €
K0404.1040202nerezová ocelM42061 0,00 €
K0404.1040302nerezová ocelM43061 0,00 €
K0404.1040402nerezová ocelM44061 0,00 €
K0404.1040502nerezová ocelM45061 0,00 €
K0404.1050202nerezová ocelM52081 0,00 €
K0404.1050302nerezová ocelM53081 0,00 €
K0404.1050402nerezová ocelM54081 0,00 €
K0404.1050502nerezová ocelM55081 0,00 €
K0404.1050602nerezová ocelM56081 0,00 €
K0404.1060202nerezová ocelM62091,5 0,00 €
K0404.1060302nerezová ocelM63091,5 0,00 €
K0404.1060402nerezová ocelM64091,5 0,00 €
K0404.1060502nerezová ocelM65091,5 0,00 €
K0404.1060602nerezová ocelM66091,5 0,00 €
K0404.1080202nerezová ocelM820121,5 0,00 €
K0404.1080302nerezová ocelM830121,5 0,00 €
K0404.1080402nerezová ocelM840121,5 0,00 €
K0404.1080502nerezová ocelM850121,5 0,00 €
K0404.1080602nerezová ocelM860121,5 0,00 €
K0404.1080802nerezová ocelM880121,5 0,00 €
K0404.1100202nerezová ocelM1020142 0,00 €
K0404.1100302nerezová ocelM1030142 0,00 €
K0404.1100402nerezová ocelM1040142 0,00 €
K0404.1100502nerezová ocelM1050142 0,00 €
K0404.1100602nerezová ocelM1060142 0,00 €
K0404.1100802nerezová ocelM1080142 0,00 €
K0404.1120302nerezová ocelM1230172 0,00 €
K0404.1120402nerezová ocelM1240172 0,00 €
K0404.1120502nerezová ocelM1250172 0,00 €
K0404.1120602nerezová ocelM1260172 0,00 €
K0404.1120802nerezová ocelM1280172 0,00 €
K0404.1160302nerezová ocelM1630222 0,00 €
K0404.1160402nerezová ocelM1640222 0,00 €
K0404.1160502nerezová ocelM1650222 0,00 €
K0404.1160602nerezová ocelM1660222 0,00 €
K0404.1160802nerezová ocelM1680222 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33