Skupiny zboží
Nastavitelný distanční prvek z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
K2153

Nastavitelný distanční prvek z nerezové oceli s těsnicím...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Distanční prvek Hygienic DESIGN byl vyvinut speciálně pro použití v potravinářském průmyslu. Vzdálenost mezi dvěma konstrukčními díly lze plynule nastavit na požadovanou délku pomocí otevřeného klíče. Zvláštní důraz byl kladen na geometrii optimalizovanou pro čištění a drsnost povrchu Ra ≤ 0,8 µm. Těsnicí kroužek z potravinářského plastu je vyměnitelný.Materiál:Distanční prvek: nerezová ocel 1.4404.
Těsnicí kroužek: termoplast (POM) vyhovující normám EU10/2011 a FDA.
Těsnění dříku: 75 EPDM 295.
Provedení: Distanční prvek: neleštěná nerezová ocel.
Těsnicí kroužek: RAL5002 - ultramarínová modř (POM).
Těsnění dříku: 75 EPDM 295 - černá.
Upozornění:Dosedací plocha těsnicího kroužku musí být v ideálním případě rovná a kolmá ke šroubovému otvoru a musí vykazovat drsnost povrchu Ra ≤ 0,8 µm. Těsnicí kroužek nevhodný pro čištění kyselinami (hodnota pH < 4) a oxidačními prostředky. Vhodnost rozpěrného pouzdra Hygienic DESIGN pro případ použití musí ověřit uživatel. V závislosti na zatížení a vnějších vlivech (teplota, čisticí médium, médium výrobku) je třeba těsnicí kroužek pravidelně kontrolovat a v případě potřeby vyměnit.Teplotní rozsah:-20 °C až +100 °C (POM).Přednosti:Plynule nastavitelná vzdálenost.
Vyměnitelný těsnicí kroužek.
Potravinářské materiály.
Geometrie optimalizovaná pro čištění.
Na vyžádání:Nadstandardní délky.Příslušenství:Těsnicí kroužky K1649.
Očkový / stranový klíč s ochranným nástavcem K1362.
šestihranný šroub K1647.
Odkaz na výkres:
1) Těsnicí kroužek
2) Těsnění dříku
Zvláštnost:
nerezová ocel RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2153 Nastavitelný distanční prvek z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN 220 kB

Výkresy

Nastavitelný distanční prvek z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2HL
min.
L
max.
L1SW1SW2CADPřís.CenaObjednat
K2153.1110808X065085M82019,742,5658552,1139 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33