- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran, tesnicí profily
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- K0756
Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp. DIN 6306
- K0584
Zesilovače upínací síly (axiální ložiska)
- K1798
Kryty z hliníku pro otvory a hlavy šroubu s vnitřním šestihranem
- K1418
Šrouby s okem DIN 444 provedení B s dlouhým závitem
- K2184
Šrouby s okem, typ 48 z oceli nebo nerezové oceli
- K2185
Šroubový hák z oceli typu 11E a typu 4E
- K1960
Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976-1
- K0708
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
- K1159
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k hlavě DIN 912
- K0869
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou
- K0869
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
- K1160
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912
- K0396
Šrouby s okem DIN 444 provedení B
- K0404
Závitové kolíky se zářezem pro lepení
- K0405
Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení
- K0755
Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp. DIN 6307
- K0697
Závitové šrouby DIN 6379
- K1910
Závrtné šrouby
- K0698
Šrouby pro T-drážky DIN 787
- K0699
Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9
- K0870
Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931/ISO 4014
- K0871
Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933/ISO 4017
- K1161
Šestihranné šrouby s přírubou DIN EN 1665
- K1796
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou, DIN EN ISO 7380
- K1493
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1327
Šestihranné šrouby s nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals
- K1492
Šrouby s šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1595
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem a těsnicími podložkami pro sadu Hygienic USIT®
- K1594
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem a podložky s těsnicím kroužkem pro sadu Hygienic USIT®
- K1491
Těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1647
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1648
Šestihranná matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1822
Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K2153
Nastavitelný distanční prvek z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1649
Těsnicí kroužky v provedení Hygienic DESIGN
- K1329
Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN
- K1411
Šestihranné šrouby z nerezové oceli v Hygienic DESIGN
- K1330
Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN
- K1332
Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN
- K0700
Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439 / ISO 4035
- K2314
Čtyřhranné matice DIN 557
- K2315
Čtyřhranné matice nízké provedení DIN 562
- K1145
Šestihranné matice DIN 934
- K2348
Šestihranné matice podle DIN 934
- K1147
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982
- K1148
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení, rozšířená norma DIN 985
- K1146
Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980
- K1797
Šestihranné matice s přírubou DIN 6923 / rozšířená norma EN 1661
- K2030
Krytky z plastu pro šestihranné matice a šrouby
- K0701
Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená
- K0702
Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená
- K0794
Šestihranné matice s kulovou pánvičkou
- K1800
Šestihranné uzavřené matice, vysoké provedení, DIN 1587 ocel nebo nerezová ocel
- K1801
Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo nerezová ocel
- K1917
Matice do drážky DIN 1804
- K2060
Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981
- K2063
Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406
- K2062
Pojistné plechy z oceli DIN 462
- K2059
Drážkové matice z oceli DIN 70852
- K2061
Pojistné plechy z oceli DIN 70952
- K1918
Matice do drážky s elastickým jištěním
- K0868
Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli
- K1150
Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021
- K1151
Lícované podložky DIN 988
- K1968
Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry DIN 7349
- K0867
Podložky pro upínací nářadí z oceli nebo hliníku DIN 6340
- K1526
Podložky plastové neztratitelné
- K1938
Pojistné kroužky pro hřídele DIN 471
- K1939
Pojistné kroužky do otvorů DIN 472
- K1940
Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799
- K2231
KL-pojistky z oceli
- K2232
SL-pojistky z oceli
- K0730
Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená
- K0703
Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371
- K0704
Šrouby s plochou válcovou hlavou s drážkou a osazením DIN 923
- K0705
Lícované šrouby s osazením podle ISO 7379
- K0706
Lícované šrouby s dlouhým závitovým čepem šestihran, podobné normě DIN 609
- K2183
Kuželové čepy z oceli ISO 2339 nebo nerezové oceli provedení B
- K1908
Válcové kolíky DIN 6325
- K2013
Válcové kolíky ISO 2338
- K1909
Válcové kolíky s vnitřním závitem DIN EN ISO 8735
- K0707
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026
- K0797
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN EN ISO 4027
- K2052
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a čepem ČSN EN ISO 4028
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Těsnění
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K2013Válcové kolíky ISO 2338 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel, nerezová ocel nebo nerezová ocel A4.Provedení: Ocel, bez povrchové úpravy. Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Upozornění:Válcové kolíky odpovídají ISO 2338.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D | L | Z1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2013.010X003 | ocel | 1 | 3 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.010X004 | ocel | 1 | 4 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.010X005 | ocel | 1 | 5 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.010X006 | ocel | 1 | 6 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.010X008 | ocel | 1 | 8 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.010X010 | ocel | 1 | 10 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.010X012 | ocel | 1 | 12 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.015X003 | ocel | 1,5 | 3 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.015X004 | ocel | 1,5 | 4 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.015X005 | ocel | 1,5 | 5 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.015X006 | ocel | 1,5 | 6 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.015X008 | ocel | 1,5 | 8 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.015X010 | ocel | 1,5 | 10 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.015X012 | ocel | 1,5 | 12 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.015X014 | ocel | 1,5 | 14 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.015X016 | ocel | 1,5 | 16 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.015X018 | ocel | 1,5 | 18 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.015X020 | ocel | 1,5 | 20 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.020X004 | ocel | 2 | 4 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.020X005 | ocel | 2 | 5 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.020X006 | ocel | 2 | 6 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.020X008 | ocel | 2 | 8 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.020X010 | ocel | 2 | 10 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.020X012 | ocel | 2 | 12 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.020X014 | ocel | 2 | 14 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.020X016 | ocel | 2 | 16 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.020X018 | ocel | 2 | 18 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.020X020 | ocel | 2 | 20 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.020X024 | ocel | 2 | 24 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.020X028 | ocel | 2 | 28 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.020X030 | ocel | 2 | 30 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.025X006 | ocel | 2,5 | 6 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.025X008 | ocel | 2,5 | 8 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.025X010 | ocel | 2,5 | 10 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.025X012 | ocel | 2,5 | 12 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.025X014 | ocel | 2,5 | 14 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.025X016 | ocel | 2,5 | 16 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.025X018 | ocel | 2,5 | 18 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.025X020 | ocel | 2,5 | 20 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.025X024 | ocel | 2,5 | 24 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.025X028 | ocel | 2,5 | 28 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.025X032 | ocel | 2,5 | 32 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.030X005 | ocel | 3 | 5 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.030X006 | ocel | 3 | 6 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.030X008 | ocel | 3 | 8 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.030X010 | ocel | 3 | 10 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.030X012 | ocel | 3 | 12 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.030X014 | ocel | 3 | 14 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.030X016 | ocel | 3 | 16 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.030X018 | ocel | 3 | 18 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.030X020 | ocel | 3 | 20 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.030X024 | ocel | 3 | 24 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.030X028 | ocel | 3 | 28 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.030X030 | ocel | 3 | 30 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.030X032 | ocel | 3 | 32 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.030X036 | ocel | 3 | 36 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.030X040 | ocel | 3 | 40 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.030X045 | ocel | 3 | 45 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.030X050 | ocel | 3 | 50 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.040X005 | ocel | 4 | 5 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.040X006 | ocel | 4 | 6 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.040X008 | ocel | 4 | 8 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.040X010 | ocel | 4 | 10 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.040X012 | ocel | 4 | 12 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.040X014 | ocel | 4 | 14 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.040X016 | ocel | 4 | 16 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.040X018 | ocel | 4 | 18 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.040X020 | ocel | 4 | 20 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.040X024 | ocel | 4 | 24 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.040X028 | ocel | 4 | 28 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.040X030 | ocel | 4 | 30 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.040X032 | ocel | 4 | 32 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.040X036 | ocel | 4 | 36 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.040X040 | ocel | 4 | 40 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.040X045 | ocel | 4 | 45 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.040X050 | ocel | 4 | 50 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.050X005 | ocel | 5 | 5 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.050X006 | ocel | 5 | 6 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.050X008 | ocel | 5 | 8 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.050X010 | ocel | 5 | 10 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.050X012 | ocel | 5 | 12 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.050X014 | ocel | 5 | 14 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.050X016 | ocel | 5 | 16 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.050X018 | ocel | 5 | 18 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.050X020 | ocel | 5 | 20 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.050X022 | ocel | 5 | 22 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.050X024 | ocel | 5 | 24 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.050X028 | ocel | 5 | 28 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.050X030 | ocel | 5 | 30 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.050X032 | ocel | 5 | 32 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.050X036 | ocel | 5 | 36 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.050X040 | ocel | 5 | 40 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.050X045 | ocel | 5 | 45 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.050X050 | ocel | 5 | 50 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.050X055 | ocel | 5 | 55 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.050X060 | ocel | 5 | 60 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.060X006 | ocel | 6 | 6 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X008 | ocel | 6 | 8 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X010 | ocel | 6 | 10 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X012 | ocel | 6 | 12 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X014 | ocel | 6 | 14 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X016 | ocel | 6 | 16 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X018 | ocel | 6 | 18 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X020 | ocel | 6 | 20 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X022 | ocel | 6 | 22 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X024 | ocel | 6 | 24 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X028 | ocel | 6 | 28 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X030 | ocel | 6 | 30 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X032 | ocel | 6 | 32 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X036 | ocel | 6 | 36 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X040 | ocel | 6 | 40 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X045 | ocel | 6 | 45 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X050 | ocel | 6 | 50 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X060 | ocel | 6 | 60 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X070 | ocel | 6 | 70 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X080 | ocel | 6 | 80 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X090 | ocel | 6 | 90 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.060X100 | ocel | 6 | 100 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.080X008 | ocel | 8 | 8 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X010 | ocel | 8 | 10 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X012 | ocel | 8 | 12 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X014 | ocel | 8 | 14 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X016 | ocel | 8 | 16 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X018 | ocel | 8 | 18 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X020 | ocel | 8 | 20 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X022 | ocel | 8 | 22 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X024 | ocel | 8 | 24 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X026 | ocel | 8 | 26 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X028 | ocel | 8 | 28 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X030 | ocel | 8 | 30 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X032 | ocel | 8 | 32 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X036 | ocel | 8 | 36 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X040 | ocel | 8 | 40 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X045 | ocel | 8 | 45 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X050 | ocel | 8 | 50 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X055 | ocel | 8 | 55 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X060 | ocel | 8 | 60 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X070 | ocel | 8 | 70 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X080 | ocel | 8 | 80 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X090 | ocel | 8 | 90 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.080X100 | ocel | 8 | 100 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.100X010 | ocel | 10 | 10 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.100X012 | ocel | 10 | 12 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.100X014 | ocel | 10 | 14 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.100X016 | ocel | 10 | 16 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.100X018 | ocel | 10 | 18 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.100X020 | ocel | 10 | 20 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.100X024 | ocel | 10 | 24 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.100X028 | ocel | 10 | 28 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.100X030 | ocel | 10 | 30 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.100X032 | ocel | 10 | 32 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.100X036 | ocel | 10 | 36 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.100X040 | ocel | 10 | 40 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.100X045 | ocel | 10 | 45 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.100X050 | ocel | 10 | 50 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.100X055 | ocel | 10 | 55 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.100X060 | ocel | 10 | 60 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.100X065 | ocel | 10 | 65 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.100X070 | ocel | 10 | 70 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.100X080 | ocel | 10 | 80 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.100X090 | ocel | 10 | 90 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.100X100 | ocel | 10 | 100 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.120X012 | ocel | 12 | 12 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.120X014 | ocel | 12 | 14 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.120X016 | ocel | 12 | 16 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.120X018 | ocel | 12 | 18 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.120X020 | ocel | 12 | 20 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.120X024 | ocel | 12 | 24 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.120X028 | ocel | 12 | 28 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.120X030 | ocel | 12 | 30 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.120X032 | ocel | 12 | 32 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.120X036 | ocel | 12 | 36 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.120X040 | ocel | 12 | 40 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.120X045 | ocel | 12 | 45 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.120X050 | ocel | 12 | 50 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.120X055 | ocel | 12 | 55 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.120X060 | ocel | 12 | 60 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.120X070 | ocel | 12 | 70 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.120X080 | ocel | 12 | 80 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.120X090 | ocel | 12 | 90 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.120X100 | ocel | 12 | 100 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.160X020 | ocel | 16 | 20 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.160X024 | ocel | 16 | 24 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.160X028 | ocel | 16 | 28 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.160X030 | ocel | 16 | 30 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.160X032 | ocel | 16 | 32 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.160X036 | ocel | 16 | 36 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.160X040 | ocel | 16 | 40 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.160X045 | ocel | 16 | 45 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.160X050 | ocel | 16 | 50 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.160X055 | ocel | 16 | 55 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.160X060 | ocel | 16 | 60 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.160X070 | ocel | 16 | 70 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.160X080 | ocel | 16 | 80 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.160X090 | ocel | 16 | 90 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.160X100 | ocel | 16 | 100 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.160X120 | ocel | 16 | 120 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.200X024 | ocel | 20 | 24 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K2013.200X028 | ocel | 20 | 28 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K2013.200X030 | ocel | 20 | 30 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K2013.200X032 | ocel | 20 | 32 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K2013.200X036 | ocel | 20 | 36 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K2013.200X040 | ocel | 20 | 40 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K2013.200X045 | ocel | 20 | 45 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K2013.200X050 | ocel | 20 | 50 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K2013.200X055 | ocel | 20 | 55 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K2013.200X060 | ocel | 20 | 60 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K2013.200X070 | ocel | 20 | 70 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K2013.200X080 | ocel | 20 | 80 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K2013.200X100 | ocel | 20 | 100 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K2013.200X120 | ocel | 20 | 120 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K2013.250X040 | ocel | 25 | 40 | 4 |  | | 0,00 € | | K2013.250X045 | ocel | 25 | 45 | 4 |  | | 0,00 € | | K2013.250X050 | ocel | 25 | 50 | 4 |  | | 0,00 € | | K2013.250X055 | ocel | 25 | 55 | 4 |  | | 0,00 € | | K2013.250X060 | ocel | 25 | 60 | 4 |  | | 0,00 € | | K2013.250X070 | ocel | 25 | 70 | 4 |  | | 0,00 € | | K2013.250X080 | ocel | 25 | 80 | 4 |  | | 0,00 € | | K2013.250X090 | ocel | 25 | 90 | 4 |  | | 0,00 € | | K2013.250X100 | ocel | 25 | 100 | 4 |  | | 0,00 € | | K2013.250X120 | ocel | 25 | 120 | 4 |  | | 0,00 € | | K2013.300X040 | ocel | 30 | 40 | 5 |  | | 0,00 € | | K2013.300X045 | ocel | 30 | 45 | 5 |  | | 0,00 € | | K2013.300X050 | ocel | 30 | 50 | 5 |  | | 0,00 € | | K2013.300X055 | ocel | 30 | 55 | 5 |  | | 0,00 € | | K2013.300X060 | ocel | 30 | 60 | 5 |  | | 0,00 € | | K2013.300X070 | ocel | 30 | 70 | 5 |  | | 0,00 € | | K2013.300X080 | ocel | 30 | 80 | 5 |  | | 0,00 € | | K2013.300X090 | ocel | 30 | 90 | 5 |  | | 0,00 € | | K2013.300X100 | ocel | 30 | 100 | 5 |  | | 0,00 € | | K2013.300X120 | ocel | 30 | 120 | 5 |  | | 0,00 € | | K2013.1010X003 | nerezová ocel | 1 | 3 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1010X004 | nerezová ocel | 1 | 4 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1010X005 | nerezová ocel | 1 | 5 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1010X006 | nerezová ocel | 1 | 6 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1010X008 | nerezová ocel | 1 | 8 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1010X010 | nerezová ocel | 1 | 10 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1010X012 | nerezová ocel | 1 | 12 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1015X003 | nerezová ocel | 1,5 | 3 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.1015X004 | nerezová ocel | 1,5 | 4 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.1015X005 | nerezová ocel | 1,5 | 5 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.1015X006 | nerezová ocel | 1,5 | 6 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.1015X008 | nerezová ocel | 1,5 | 8 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.1015X010 | nerezová ocel | 1,5 | 10 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.1015X012 | nerezová ocel | 1,5 | 12 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.1015X014 | nerezová ocel | 1,5 | 14 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.1015X016 | nerezová ocel | 1,5 | 16 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.1015X018 | nerezová ocel | 1,5 | 18 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.1015X020 | nerezová ocel | 1,5 | 20 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.1020X004 | nerezová ocel | 2 | 4 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.1020X005 | nerezová ocel | 2 | 5 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.1020X006 | nerezová ocel | 2 | 6 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.1020X008 | nerezová ocel | 2 | 8 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.1020X010 | nerezová ocel | 2 | 10 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.1020X012 | nerezová ocel | 2 | 12 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.1020X014 | nerezová ocel | 2 | 14 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.1020X016 | nerezová ocel | 2 | 16 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.1020X018 | nerezová ocel | 2 | 18 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.1020X020 | nerezová ocel | 2 | 20 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.1025X006 | nerezová ocel | 2,5 | 6 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.1025X008 | nerezová ocel | 2,5 | 8 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.1025X010 | nerezová ocel | 2,5 | 10 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.1025X012 | nerezová ocel | 2,5 | 12 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.1025X014 | nerezová ocel | 2,5 | 14 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.1025X016 | nerezová ocel | 2,5 | 16 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.1025X018 | nerezová ocel | 2,5 | 18 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.1025X020 | nerezová ocel | 2,5 | 20 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.1025X024 | nerezová ocel | 2,5 | 24 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.1030X005 | nerezová ocel | 3 | 5 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1030X006 | nerezová ocel | 3 | 6 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1030X008 | nerezová ocel | 3 | 8 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1030X010 | nerezová ocel | 3 | 10 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1030X012 | nerezová ocel | 3 | 12 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1030X014 | nerezová ocel | 3 | 14 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1030X016 | nerezová ocel | 3 | 16 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1030X018 | nerezová ocel | 3 | 18 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1030X020 | nerezová ocel | 3 | 20 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1030X024 | nerezová ocel | 3 | 24 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1030X028 | nerezová ocel | 3 | 28 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1030X030 | nerezová ocel | 3 | 30 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1030X032 | nerezová ocel | 3 | 32 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1030X040 | nerezová ocel | 3 | 40 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1030X045 | nerezová ocel | 3 | 45 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1030X050 | nerezová ocel | 3 | 50 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1030X060 | nerezová ocel | 3 | 60 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1040X005 | nerezová ocel | 4 | 5 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.1040X006 | nerezová ocel | 4 | 6 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.1040X008 | nerezová ocel | 4 | 8 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.1040X010 | nerezová ocel | 4 | 10 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.1040X012 | nerezová ocel | 4 | 12 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.1040X014 | nerezová ocel | 4 | 14 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.1040X016 | nerezová ocel | 4 | 16 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.1040X018 | nerezová ocel | 4 | 18 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.1040X020 | nerezová ocel | 4 | 20 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.1040X024 | nerezová ocel | 4 | 24 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.1040X026 | nerezová ocel | 4 | 26 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.1040X028 | nerezová ocel | 4 | 28 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.1040X032 | nerezová ocel | 4 | 32 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.1040X036 | nerezová ocel | 4 | 36 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.1040X040 | nerezová ocel | 4 | 40 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.1040X050 | nerezová ocel | 4 | 50 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.1040X060 | nerezová ocel | 4 | 60 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.1050X005 | nerezová ocel | 5 | 5 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.1050X006 | nerezová ocel | 5 | 6 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.1050X008 | nerezová ocel | 5 | 8 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.1050X010 | nerezová ocel | 5 | 10 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.1050X012 | nerezová ocel | 5 | 12 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.1050X014 | nerezová ocel | 5 | 14 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.1050X016 | nerezová ocel | 5 | 16 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.1050X018 | nerezová ocel | 5 | 18 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.1050X020 | nerezová ocel | 5 | 20 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.1050X024 | nerezová ocel | 5 | 24 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.1050X028 | nerezová ocel | 5 | 28 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.1050X030 | nerezová ocel | 5 | 30 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.1050X032 | nerezová ocel | 5 | 32 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.1050X036 | nerezová ocel | 5 | 36 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.1050X040 | nerezová ocel | 5 | 40 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.1050X045 | nerezová ocel | 5 | 45 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.1050X050 | nerezová ocel | 5 | 50 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.1060X006 | nerezová ocel | 6 | 6 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1060X008 | nerezová ocel | 6 | 8 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1060X010 | nerezová ocel | 6 | 10 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1060X012 | nerezová ocel | 6 | 12 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1060X014 | nerezová ocel | 6 | 14 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1060X016 | nerezová ocel | 6 | 16 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1060X018 | nerezová ocel | 6 | 18 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1060X020 | nerezová ocel | 6 | 20 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1060X024 | nerezová ocel | 6 | 24 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1060X028 | nerezová ocel | 6 | 28 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1060X030 | nerezová ocel | 6 | 30 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1060X032 | nerezová ocel | 6 | 32 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1060X036 | nerezová ocel | 6 | 36 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1060X040 | nerezová ocel | 6 | 40 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1060X045 | nerezová ocel | 6 | 45 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1060X050 | nerezová ocel | 6 | 50 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1060X055 | nerezová ocel | 6 | 55 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1060X060 | nerezová ocel | 6 | 60 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.1080X010 | nerezová ocel | 8 | 10 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.1080X012 | nerezová ocel | 8 | 12 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.1080X014 | nerezová ocel | 8 | 14 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.1080X016 | nerezová ocel | 8 | 16 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.1080X018 | nerezová ocel | 8 | 18 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.1080X020 | nerezová ocel | 8 | 20 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.1080X022 | nerezová ocel | 8 | 22 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.1080X024 | nerezová ocel | 8 | 24 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.1080X028 | nerezová ocel | 8 | 28 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.1080X030 | nerezová ocel | 8 | 30 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.1080X032 | nerezová ocel | 8 | 32 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.1080X036 | nerezová ocel | 8 | 36 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.1080X040 | nerezová ocel | 8 | 40 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.1080X045 | nerezová ocel | 8 | 45 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.1080X050 | nerezová ocel | 8 | 50 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.1080X055 | nerezová ocel | 8 | 55 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.1080X060 | nerezová ocel | 8 | 60 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.1080X070 | nerezová ocel | 8 | 70 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.1080X080 | nerezová ocel | 8 | 80 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.1080X090 | nerezová ocel | 8 | 90 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.1100X010 | nerezová ocel | 10 | 10 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.1100X012 | nerezová ocel | 10 | 12 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.1100X014 | nerezová ocel | 10 | 14 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.1100X016 | nerezová ocel | 10 | 16 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.1100X018 | nerezová ocel | 10 | 18 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.1100X020 | nerezová ocel | 10 | 20 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.1100X024 | nerezová ocel | 10 | 24 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.1100X028 | nerezová ocel | 10 | 28 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.1100X032 | nerezová ocel | 10 | 32 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.1100X036 | nerezová ocel | 10 | 36 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.1100X040 | nerezová ocel | 10 | 40 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.1100X045 | nerezová ocel | 10 | 45 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.1100X050 | nerezová ocel | 10 | 50 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.1100X055 | nerezová ocel | 10 | 55 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.1100X060 | nerezová ocel | 10 | 60 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.1100X070 | nerezová ocel | 10 | 70 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.1100X080 | nerezová ocel | 10 | 80 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.1100X090 | nerezová ocel | 10 | 90 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.1100X100 | nerezová ocel | 10 | 100 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.1120X016 | nerezová ocel | 12 | 16 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1120X018 | nerezová ocel | 12 | 18 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1120X020 | nerezová ocel | 12 | 20 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1120X024 | nerezová ocel | 12 | 24 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1120X030 | nerezová ocel | 12 | 30 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1120X032 | nerezová ocel | 12 | 32 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1120X040 | nerezová ocel | 12 | 40 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1120X045 | nerezová ocel | 12 | 45 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1120X050 | nerezová ocel | 12 | 50 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1120X055 | nerezová ocel | 12 | 55 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1120X060 | nerezová ocel | 12 | 60 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1120X070 | nerezová ocel | 12 | 70 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1120X080 | nerezová ocel | 12 | 80 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1120X090 | nerezová ocel | 12 | 90 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1120X100 | nerezová ocel | 12 | 100 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.1160X020 | nerezová ocel | 16 | 20 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.1160X024 | nerezová ocel | 16 | 24 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.1160X028 | nerezová ocel | 16 | 28 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.1160X032 | nerezová ocel | 16 | 32 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.1160X036 | nerezová ocel | 16 | 36 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.1160X040 | nerezová ocel | 16 | 40 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.1160X045 | nerezová ocel | 16 | 45 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.1160X050 | nerezová ocel | 16 | 50 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.1160X055 | nerezová ocel | 16 | 55 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.1160X060 | nerezová ocel | 16 | 60 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.1160X070 | nerezová ocel | 16 | 70 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.1160X080 | nerezová ocel | 16 | 80 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.1160X090 | nerezová ocel | 16 | 90 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.1160X100 | nerezová ocel | 16 | 100 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.6010X003 | nerezová ocel A4 | 1 | 3 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6010X004 | nerezová ocel A4 | 1 | 4 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6010X005 | nerezová ocel A4 | 1 | 5 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6010X006 | nerezová ocel A4 | 1 | 6 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6010X008 | nerezová ocel A4 | 1 | 8 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6010X010 | nerezová ocel A4 | 1 | 10 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6010X012 | nerezová ocel A4 | 1 | 12 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6015X004 | nerezová ocel A4 | 1,5 | 4 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.6015X005 | nerezová ocel A4 | 1,5 | 5 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.6015X006 | nerezová ocel A4 | 1,5 | 6 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.6015X008 | nerezová ocel A4 | 1,5 | 8 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.6015X010 | nerezová ocel A4 | 1,5 | 10 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.6015X012 | nerezová ocel A4 | 1,5 | 12 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.6015X014 | nerezová ocel A4 | 1,5 | 14 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.6015X016 | nerezová ocel A4 | 1,5 | 16 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.6015X018 | nerezová ocel A4 | 1,5 | 18 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.6015X020 | nerezová ocel A4 | 1,5 | 20 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2013.6020X005 | nerezová ocel A4 | 2 | 5 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.6020X006 | nerezová ocel A4 | 2 | 6 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.6020X008 | nerezová ocel A4 | 2 | 8 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.6020X010 | nerezová ocel A4 | 2 | 10 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.6020X012 | nerezová ocel A4 | 2 | 12 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.6020X014 | nerezová ocel A4 | 2 | 14 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.6020X016 | nerezová ocel A4 | 2 | 16 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.6020X018 | nerezová ocel A4 | 2 | 18 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.6020X020 | nerezová ocel A4 | 2 | 20 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.6020X024 | nerezová ocel A4 | 2 | 24 | 0,35 |  | | 0,00 € | | K2013.6025X006 | nerezová ocel A4 | 2,5 | 6 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.6025X008 | nerezová ocel A4 | 2,5 | 8 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.6025X010 | nerezová ocel A4 | 2,5 | 10 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.6025X012 | nerezová ocel A4 | 2,5 | 12 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.6025X014 | nerezová ocel A4 | 2,5 | 14 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.6025X016 | nerezová ocel A4 | 2,5 | 16 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.6025X018 | nerezová ocel A4 | 2,5 | 18 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.6025X020 | nerezová ocel A4 | 2,5 | 20 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.6025X024 | nerezová ocel A4 | 2,5 | 24 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2013.6030X005 | nerezová ocel A4 | 3 | 5 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6030X006 | nerezová ocel A4 | 3 | 6 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6030X008 | nerezová ocel A4 | 3 | 8 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6030X010 | nerezová ocel A4 | 3 | 10 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6030X012 | nerezová ocel A4 | 3 | 12 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6030X014 | nerezová ocel A4 | 3 | 14 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6030X016 | nerezová ocel A4 | 3 | 16 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6030X018 | nerezová ocel A4 | 3 | 18 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6030X020 | nerezová ocel A4 | 3 | 20 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6030X024 | nerezová ocel A4 | 3 | 24 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6030X028 | nerezová ocel A4 | 3 | 28 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6030X030 | nerezová ocel A4 | 3 | 30 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6030X032 | nerezová ocel A4 | 3 | 32 | 0,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6040X006 | nerezová ocel A4 | 4 | 6 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.6040X008 | nerezová ocel A4 | 4 | 8 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.6040X010 | nerezová ocel A4 | 4 | 10 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.6040X012 | nerezová ocel A4 | 4 | 12 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.6040X014 | nerezová ocel A4 | 4 | 14 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.6040X016 | nerezová ocel A4 | 4 | 16 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.6040X018 | nerezová ocel A4 | 4 | 18 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.6040X020 | nerezová ocel A4 | 4 | 20 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.6040X024 | nerezová ocel A4 | 4 | 24 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.6040X028 | nerezová ocel A4 | 4 | 28 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.6040X030 | nerezová ocel A4 | 4 | 30 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.6040X032 | nerezová ocel A4 | 4 | 32 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.6040X036 | nerezová ocel A4 | 4 | 36 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.6040X040 | nerezová ocel A4 | 4 | 40 | 0,63 |  | | 0,00 € | | K2013.6050X006 | nerezová ocel A4 | 5 | 6 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.6050X008 | nerezová ocel A4 | 5 | 8 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.6050X010 | nerezová ocel A4 | 5 | 10 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.6050X012 | nerezová ocel A4 | 5 | 12 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.6050X014 | nerezová ocel A4 | 5 | 14 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.6050X016 | nerezová ocel A4 | 5 | 16 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.6050X018 | nerezová ocel A4 | 5 | 18 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.6050X020 | nerezová ocel A4 | 5 | 20 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.6050X024 | nerezová ocel A4 | 5 | 24 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.6050X028 | nerezová ocel A4 | 5 | 28 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.6050X030 | nerezová ocel A4 | 5 | 30 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.6050X032 | nerezová ocel A4 | 5 | 32 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.6050X036 | nerezová ocel A4 | 5 | 36 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.6050X040 | nerezová ocel A4 | 5 | 40 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.6050X045 | nerezová ocel A4 | 5 | 45 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.6050X050 | nerezová ocel A4 | 5 | 50 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2013.6060X008 | nerezová ocel A4 | 6 | 8 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6060X010 | nerezová ocel A4 | 6 | 10 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6060X012 | nerezová ocel A4 | 6 | 12 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6060X014 | nerezová ocel A4 | 6 | 14 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6060X016 | nerezová ocel A4 | 6 | 16 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6060X018 | nerezová ocel A4 | 6 | 18 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6060X020 | nerezová ocel A4 | 6 | 20 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6060X024 | nerezová ocel A4 | 6 | 24 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6060X028 | nerezová ocel A4 | 6 | 28 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6060X032 | nerezová ocel A4 | 6 | 32 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6060X036 | nerezová ocel A4 | 6 | 36 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6060X040 | nerezová ocel A4 | 6 | 40 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6060X045 | nerezová ocel A4 | 6 | 45 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6060X050 | nerezová ocel A4 | 6 | 50 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6060X055 | nerezová ocel A4 | 6 | 55 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6060X060 | nerezová ocel A4 | 6 | 60 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2013.6080X010 | nerezová ocel A4 | 8 | 10 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.6080X012 | nerezová ocel A4 | 8 | 12 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.6080X014 | nerezová ocel A4 | 8 | 14 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.6080X016 | nerezová ocel A4 | 8 | 16 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.6080X018 | nerezová ocel A4 | 8 | 18 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.6080X020 | nerezová ocel A4 | 8 | 20 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.6080X024 | nerezová ocel A4 | 8 | 24 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.6080X028 | nerezová ocel A4 | 8 | 28 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.6080X030 | nerezová ocel A4 | 8 | 30 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.6080X032 | nerezová ocel A4 | 8 | 32 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.6080X036 | nerezová ocel A4 | 8 | 36 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.6080X040 | nerezová ocel A4 | 8 | 40 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.6080X045 | nerezová ocel A4 | 8 | 45 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.6080X050 | nerezová ocel A4 | 8 | 50 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.6080X060 | nerezová ocel A4 | 8 | 60 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.6080X070 | nerezová ocel A4 | 8 | 70 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.6080X080 | nerezová ocel A4 | 8 | 80 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K2013.6100X012 | nerezová ocel A4 | 10 | 12 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.6100X014 | nerezová ocel A4 | 10 | 14 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.6100X016 | nerezová ocel A4 | 10 | 16 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.6100X018 | nerezová ocel A4 | 10 | 18 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.6100X020 | nerezová ocel A4 | 10 | 20 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.6100X024 | nerezová ocel A4 | 10 | 24 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.6100X028 | nerezová ocel A4 | 10 | 28 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.6100X030 | nerezová ocel A4 | 10 | 30 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.6100X032 | nerezová ocel A4 | 10 | 32 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.6100X036 | nerezová ocel A4 | 10 | 36 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.6100X040 | nerezová ocel A4 | 10 | 40 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.6100X050 | nerezová ocel A4 | 10 | 50 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.6100X055 | nerezová ocel A4 | 10 | 55 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.6100X060 | nerezová ocel A4 | 10 | 60 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.6100X070 | nerezová ocel A4 | 10 | 70 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.6100X080 | nerezová ocel A4 | 10 | 80 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.6100X090 | nerezová ocel A4 | 10 | 90 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.6100X100 | nerezová ocel A4 | 10 | 100 | 2 |  | | 0,00 € | | K2013.6120X014 | nerezová ocel A4 | 12 | 14 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6120X016 | nerezová ocel A4 | 12 | 16 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6120X018 | nerezová ocel A4 | 12 | 18 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6120X020 | nerezová ocel A4 | 12 | 20 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6120X024 | nerezová ocel A4 | 12 | 24 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6120X028 | nerezová ocel A4 | 12 | 28 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6120X040 | nerezová ocel A4 | 12 | 40 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6120X050 | nerezová ocel A4 | 12 | 50 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6120X060 | nerezová ocel A4 | 12 | 60 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6120X070 | nerezová ocel A4 | 12 | 70 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6120X080 | nerezová ocel A4 | 12 | 80 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6120X090 | nerezová ocel A4 | 12 | 90 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6120X100 | nerezová ocel A4 | 12 | 100 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K2013.6160X020 | nerezová ocel A4 | 16 | 20 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.6160X024 | nerezová ocel A4 | 16 | 24 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.6160X028 | nerezová ocel A4 | 16 | 28 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.6160X032 | nerezová ocel A4 | 16 | 32 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.6160X036 | nerezová ocel A4 | 16 | 36 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.6160X040 | nerezová ocel A4 | 16 | 40 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.6160X045 | nerezová ocel A4 | 16 | 45 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.6160X050 | nerezová ocel A4 | 16 | 50 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.6160X055 | nerezová ocel A4 | 16 | 55 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.6160X060 | nerezová ocel A4 | 16 | 60 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.6160X070 | nerezová ocel A4 | 16 | 70 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.6160X080 | nerezová ocel A4 | 16 | 80 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.6160X090 | nerezová ocel A4 | 16 | 90 | 3 |  | | 0,00 € | | K2013.6160X100 | nerezová ocel A4 | 16 | 100 | 3 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|