- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran, tesnicí profily
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- K0756
Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp. DIN 6306
- K0584
Zesilovače upínací síly (axiální ložiska)
- K1798
Kryty z hliníku pro otvory a hlavy šroubu s vnitřním šestihranem
- K1418
Šrouby s okem DIN 444 provedení B s dlouhým závitem
- K2184
Šrouby s okem, typ 48 z oceli nebo nerezové oceli
- K2185
Šroubový hák z oceli typu 11E a typu 4E
- K1960
Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976-1
- K0708
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
- K1159
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k hlavě DIN 912
- K0869
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou
- K0869
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
- K1160
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912
- K0396
Šrouby s okem DIN 444 provedení B
- K0404
Závitové kolíky se zářezem pro lepení
- K0405
Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení
- K0755
Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp. DIN 6307
- K0697
Závitové šrouby DIN 6379
- K1910
Závrtné šrouby
- K0698
Šrouby pro T-drážky DIN 787
- K0699
Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9
- K0870
Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931/ISO 4014
- K0871
Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933/ISO 4017
- K1161
Šestihranné šrouby s přírubou DIN EN 1665
- K1796
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou, DIN EN ISO 7380
- K1493
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1327
Šestihranné šrouby s nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals
- K1492
Šrouby s šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1595
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem a těsnicími podložkami pro sadu Hygienic USIT®
- K1594
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem a podložky s těsnicím kroužkem pro sadu Hygienic USIT®
- K1491
Těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1647
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1648
Šestihranná matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1822
Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K2153
Nastavitelný distanční prvek z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1649
Těsnicí kroužky v provedení Hygienic DESIGN
- K1329
Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN
- K1411
Šestihranné šrouby z nerezové oceli v Hygienic DESIGN
- K1330
Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN
- K1332
Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN
- K0700
Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439 / ISO 4035
- K2314
Čtyřhranné matice DIN 557
- K2315
Čtyřhranné matice nízké provedení DIN 562
- K1145
Šestihranné matice DIN 934
- K2348
Šestihranné matice podle DIN 934
- K1147
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982
- K1148
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení, rozšířená norma DIN 985
- K1146
Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980
- K1797
Šestihranné matice s přírubou DIN 6923 / rozšířená norma EN 1661
- K2030
Krytky z plastu pro šestihranné matice a šrouby
- K0701
Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená
- K0702
Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená
- K0794
Šestihranné matice s kulovou pánvičkou
- K1800
Šestihranné uzavřené matice, vysoké provedení, DIN 1587 ocel nebo nerezová ocel
- K1801
Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo nerezová ocel
- K1917
Matice do drážky DIN 1804
- K2060
Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981
- K2063
Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406
- K2062
Pojistné plechy z oceli DIN 462
- K2059
Drážkové matice z oceli DIN 70852
- K2061
Pojistné plechy z oceli DIN 70952
- K1918
Matice do drážky s elastickým jištěním
- K0868
Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli
- K1150
Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021
- K1151
Lícované podložky DIN 988
- K1968
Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry DIN 7349
- K0867
Podložky pro upínací nářadí z oceli nebo hliníku DIN 6340
- K1526
Podložky plastové neztratitelné
- K1938
Pojistné kroužky pro hřídele DIN 471
- K1939
Pojistné kroužky do otvorů DIN 472
- K1940
Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799
- K2231
KL-pojistky z oceli
- K2232
SL-pojistky z oceli
- K0730
Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená
- K0703
Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371
- K0704
Šrouby s plochou válcovou hlavou s drážkou a osazením DIN 923
- K0705
Lícované šrouby s osazením podle ISO 7379
- K0706
Lícované šrouby s dlouhým závitovým čepem šestihran, podobné normě DIN 609
- K2183
Kuželové čepy z oceli ISO 2339 nebo nerezové oceli provedení B
- K1908
Válcové kolíky DIN 6325
- K2013
Válcové kolíky ISO 2338
- K1909
Válcové kolíky s vnitřním závitem DIN EN ISO 8735
- K0707
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026
- K0797
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN EN ISO 4027
- K2052
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a čepem ČSN EN ISO 4028
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Těsnění
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1968Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry DIN 7349 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel, nerezová ocel A2 nebo nerezová ocel A4.Provedení: Ocel pozinkovaná nebo bez povrchové úpravy. Nerezová ocel A2, bez povrchové úpravy. Nerezová ocel A4, bez povrchové úpravy.Upozornění:Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry jsou normovány podle DIN. Jsou vhodné pro šrouby, které se zpracovávají s těžkými upínacími pouzdry, protože jsou obzvláště silné.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | D1 | D2 | H | pro šrouby | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1968.030 | ocel | bez povrchové úpravy | 3,2 | 9 | 1 | M3 |  | | 0,00 € | | K1968.040 | ocel | bez povrchové úpravy | 4,3 | 12 | 1,6 | M4 |  | | 0,00 € | | K1968.050 | ocel | bez povrchové úpravy | 5,3 | 15 | 2 | M5 |  | | 0,00 € | | K1968.060 | ocel | bez povrchové úpravy | 6,4 | 17 | 3 | M6 |  | | 0,00 € | | K1968.080 | ocel | bez povrchové úpravy | 8,4 | 21 | 4 | M8 |  | | 0,00 € | | K1968.100 | ocel | bez povrchové úpravy | 10,5 | 25 | 4 | M10 |  | | 0,00 € | | K1968.120 | ocel | bez povrchové úpravy | 13 | 30 | 6 | M12 |  | | 0,00 € | | K1968.140 | ocel | bez povrchové úpravy | 15 | 36 | 6 | M14 |  | | 0,00 € | | K1968.160 | ocel | bez povrchové úpravy | 17 | 40 | 6 | M16 |  | | 0,00 € | | K1968.180 | ocel | bez povrchové úpravy | 19 | 44 | 8 | M18 |  | | 0,00 € | | K1968.200 | ocel | bez povrchové úpravy | 21 | 44 | 8 | M20 |  | | 0,00 € | | K1968.220 | ocel | bez povrchové úpravy | 23 | 50 | 8 | M22 |  | | 0,00 € | | K1968.240 | ocel | bez povrchové úpravy | 25 | 50 | 10 | M24 |  | | 0,00 € | | K1968.270 | ocel | bez povrchové úpravy | 28 | 60 | 10 | M27 |  | | 0,00 € | | K1968.300 | ocel | bez povrchové úpravy | 31 | 68 | 10 | M30 |  | | 0,00 € | | K1968.031 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 3,2 | 9 | 1 | M3 |  | | 0,00 € | | K1968.041 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 4,3 | 12 | 1,6 | M4 |  | | 0,00 € | | K1968.051 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 5,3 | 15 | 2 | M5 |  | | 0,00 € | | K1968.061 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 6,4 | 17 | 3 | M6 |  | | 0,00 € | | K1968.081 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8,4 | 21 | 4 | M8 |  | | 0,00 € | | K1968.101 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10,5 | 25 | 4 | M10 |  | | 0,00 € | | K1968.121 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 13 | 30 | 6 | M12 |  | | 0,00 € | | K1968.141 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 15 | 36 | 6 | M14 |  | | 0,00 € | | K1968.161 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 17 | 40 | 6 | M16 |  | | 0,00 € | | K1968.181 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 19 | 44 | 8 | M18 |  | | 0,00 € | | K1968.201 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 21 | 44 | 8 | M20 |  | | 0,00 € | | K1968.221 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 23 | 50 | 8 | M22 |  | | 0,00 € | | K1968.241 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 25 | 50 | 10 | M24 |  | | 0,00 € | | K1968.271 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 28 | 60 | 10 | M27 |  | | 0,00 € | | K1968.301 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 31 | 68 | 10 | M30 |  | | 0,00 € | | K1968.1030 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 3,2 | 9 | 1 | M3 |  | | 0,00 € | | K1968.1040 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 4,3 | 12 | 1,6 | M4 |  | | 0,00 € | | K1968.1050 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 5,3 | 15 | 2 | M5 |  | | 0,00 € | | K1968.1060 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 6,4 | 17 | 3 | M6 |  | | 0,00 € | | K1968.1080 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 8,4 | 21 | 4 | M8 |  | | 0,00 € | | K1968.1100 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 10,5 | 25 | 4 | M10 |  | | 0,00 € | | K1968.1120 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 13 | 30 | 6 | M12 |  | | 0,00 € | | K1968.1140 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 15 | 36 | 6 | M14 |  | | 0,00 € | | K1968.1160 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 17 | 40 | 6 | M16 |  | | 0,00 € | | K1968.1180 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 19 | 44 | 8 | M18 |  | | 0,00 € | | K1968.1200 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 21 | 44 | 8 | M20 |  | | 0,00 € | | K1968.1220 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 23 | 50 | 8 | M22 |  | | 0,00 € | | K1968.1240 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 25 | 50 | 10 | M24 |  | | 0,00 € | | K1968.6080 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 8,4 | 21 | 4 | M8 |  | | 0,00 € | | K1968.6100 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 10,5 | 25 | 4 | M10 |  | | 0,00 € | | K1968.6120 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 13 | 30 | 6 | M12 |  | | 0,00 € | | K1968.6160 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 17 | 40 | 6 | M16 |  | | 0,00 € | | K1968.6200 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 21 | 44 | 8 | M20 |  | | 0,00 € | | K1968.6240 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 25 | 50 | 10 | M24 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|