Skupiny zboží
Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp. DIN 6306
K0756

Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp....

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Brynýrováno, tlačný čep kalený.Upozornění:U kolíkových šroubů s volnou kolíkovou rukojetí je rukojeť posuvná a v každé poloze přidržovaná tlačnou pružinou. Prstence omezují dráhu posuvu. U šroubů s pevnou kolíkovou rukojetí je rukojeť nalisovaná.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0756 Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp. DIN 6306 164 kB

Výkresy (celkový přehled)

Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp. DIN 6306

Šrouby s pevnou kolíkovou rukojetí DIN 6304

více informací

Výkresy

Šrouby s pevnou kolíkovou rukojetí DIN 6304

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 1D1D2D3D4L1L2L3L5Z2CADPřís.CenaObjednat
K0756.106X40pevná kolíková rukojeťM61254,5401050306 0,00 €
K0756.106X50pevná kolíková rukojeťM61254,5501050406 0,00 €
K0756.108X50pevná kolíková rukojeťM81466501260357,5 0,00 €
K0756.108X60pevná kolíková rukojeťM81466601260457,5 0,00 €
K0756.110X60pevná kolíková rukojeťM101888601480409 0,00 €
K0756.110X70pevná kolíková rukojeťM101888701480509 0,00 €
K0756.112X70pevná kolíková rukojeťM122010870181005010 0,00 €
K0756.112X80pevná kolíková rukojeťM122010880181006010 0,00 €
K0756.116X75pevná kolíková rukojeťM1624121275201205512 0,00 €
K0756.116X90pevná kolíková rukojeťM1624121290201207012 0,00 €
K0756.116X110pevná kolíková rukojeťM16241212110201209012 0,00 €
K0756.120X75pevná kolíková rukojeťM20301615,575281405514 0,00 €
K0756.120X90pevná kolíková rukojeťM20301615,590281407014 0,00 €
K0756.120X110pevná kolíková rukojeťM20301615,5110281409014 0,00 €

Šrouby s volnou kolíkovou rukojetí DIN 6306

více informací

Výkresy

Šrouby s volnou kolíkovou rukojetí DIN 6306

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 1D1D2D3D4L1L2L3L5Z2CADPřís.CenaObjednat
K0756.210X40volná kolíková rukojeťM101888403280309 0,00 €
K0756.210X50volná kolíková rukojeťM101888503280409 0,00 €
K0756.212X50volná kolíková rukojeťM122010850351004010 0,00 €
K0756.212X60volná kolíková rukojeťM122010860351005010 0,00 €
K0756.216X55volná kolíková rukojeťM1624131255401204512 0,00 €
K0756.216X70volná kolíková rukojeťM1624131270401206012 0,00 €
K0756.216X90volná kolíková rukojeťM1624131290401208012 0,00 €
K0756.220X55volná kolíková rukojeťM20301615,555451404514 0,00 €
K0756.220X70volná kolíková rukojeťM20301615,570451406014 0,00 €
K0756.220X90volná kolíková rukojeťM20301615,590451408014 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33