Grupos de mercadorias
Anel de fixação para pinos de fixação flexíveis, forma B
K2070_B

Anel de fixação para pinos de fixação flexíveis, forma B

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Latão.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:O anel de fixação de latão evita danos ou arranhões na peça de usinagem.

Forma A: padrão.

Forma B: achatado. O anel de fixação de design achatado permite a remoção rápida da peça de usinagem.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2070_B Anel de fixação para pinos de fixação flexíveis, forma B 208 kB

Desenhos

Anel de fixação para pinos de fixação flexíveis, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaTipo
da forma
CADAces.PreçoEncomendar
K2070.2Bplano sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33