Grupos de mercancía
Pies regulables de acero inoxidable, forma A
K2323_A

Pies regulables de acero inoxidable, forma A

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Disco de pie de poliamida.
Husillo roscado de acero inoxidable.
Placa antideslizante (NBR) 70 Shore.
Versión:Disco de pie azul RAL 5005.
Husillo roscado acabado natural.
Placa antideslizante negra.
Indicación:Pies regulables de acero inoxidable con poliamida, opcionalmente con placa antideslizante. La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide el desplazamiento del pie regulable.

Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.
A petición:

Husillo roscado de acero inoxidable 1.4401.
Pie de disco en negro.
Con inclinación de 30°.

Accesorios:Tuercas hexagonales K0700.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A sin placa antideslizante
Forma B con placa antideslizante
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2323_A Pies regulables de acero inoxidable, forma A 157 kB

Planos

Pies regulables de acero inoxidable, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1HH1H2LSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K2323.12106512X100A65M1229139391001013 A petición
K2323.12106512X150A65M1229189391501013 A petición
K2323.12106512X50A65M12298939501013 A petición
K2323.12106516X100A65M1629139391001318 A petición
K2323.12106516X150A65M1629189391501318 A petición
K2323.12106516X200A65M1629239392001318 A petición
K2323.12108316X100A83M1625135351001320 A petición
K2323.12108316X150A83M1625185351501320 A petición
K2323.12108316X200A83M1625235352001320 A petición
K2323.12108320X100A83M2025137371001720 A petición
K2323.12108320X150A83M2025187371501720 A petición
K2323.12108320X200A83M2025237372001720 A petición
K2323.12110316X100A103M1627137371001330 A petición
K2323.12110316X150A103M1627187371501330 A petición
K2323.12110316X200A103M1627237372001330 A petición
K2323.12110320X100A103M2027139391001730 A petición
K2323.12110320X150A103M2027189391501730 A petición
K2323.12110320X200A103M2027239392001730 A petición
K2323.12110324X100A103M2427139391002030 A petición
K2323.12110324X150A103M2427189391502030 A petición
K2323.12110324X200A103M2427239392002030 A petición

Otros artículos de esta categoría
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33