Grupos de mercancía
Discos para pies articulados con amortiguador de vibraciones
K0419

Discos para pies articulados con amortiguador de vibraciones

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Discos de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable 1.4305.
Placa aislante de elastómero PUR (Sylomer V12).

Versión:Discos de fundición inyectada de cinc con recubrimiento de polvo negro. Discos de acero inoxidable con acabado natural. Placa aislante gris, pegada, antideslizante. Rango de uso de -30 °C a +70 °C.Indicación:

La capacidad de carga indicada en la tabla es una recomendación de la carga estática permanente máxima a la que se debe someter el elemento de absorción.
Esta carga estática corresponde a una presión superficial de 0,4 N/mm², con la que el material alcanza sus propiedades de absorción óptimas. Para ello se tiene en cuenta que, en caso de solicitación dinámica, se produce una carga adicional hasta una presión de 0,6 N/mm².
La placa aislante absorbe vibraciones e impide la caída del pie articulado.

Los pies articulados están formados por un disco y un husillo roscado o una cabeza esférica. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo o cabeza esférica.
Husillos roscados adecuados, ver K0421.
Cabezas esféricas adecuadas, ver K0422.

Indicación sobre el dibujo:
1) Placa aislante
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0419 Discos para pies articulados con amortiguador de vibraciones 168 kB
 Indicación técnica para pies articulados y bases articuladas con amortiguación de vibraciones 49,5 kB

Planos

Discos para pies articulados con amortiguador de vibraciones

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
D

D1HH1
(bajo presión 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
Capacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K0419.20401cinc4030,5257 / 5,9 / 4,80,062  A petición
K0419.20501cinc5040,5257 / 5,9 / 4,80,212  A petición
K0419.20601cinc6050257 / 5,9 / 4,80,433  A petición
K0419.20801cinc8068257 / 5,9 / 4,80,614  A petición
K0419.20402acero inoxidable4030,5257 / 5,8 / 4,90,212  A petición
K0419.20502acero inoxidable5040,5257 / 5,8 / 4,90,435  A petición
K0419.20602acero inoxidable6050257 / 5,8 / 4,90,705  A petición
K0419.20802acero inoxidable8068257 / 5,8 / 4,91,372  A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33