- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de bordes, perfiles de sellado
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Elemento esférico de acero de corte fácil templado por cementación. Pie de presión de acero de corte fácil especial ETG 100.Versión:Bruñido. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | Capacidad de carga máx. kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0304.05 | 13 | M5 | 16,5 | 6,5 | 4 | 10 | 1,62 |  | | A petición | | K0304.06 | 13 | M6 | 16,5 | 8,5 | 4 | 10 | 2,33 |  | | A petición | | K0304.08 | 16 | M8 | 21 | 9 | 4 | 13 | 4,15 |  | | A petición | | K0304.10 | 19 | M10 | 23 | 10 | 4 | 17 | 6,48 |  | | A petición | | K0304.12 | 22 | M12 | 25,5 | 12 | 4,7 | 19 | 8,32 |  | | A petición | | K0304.16 | 25 | M16 | 29,5 | 14 | 5 | 24 | 13,94 |  | | A petición | | K0304.20 | 32 | M20 | 36 | 18 | 8,5 | 30 | 21 |  | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|