Grupos de mercancía
Pies regulables con discos moleteados
K0677

Pies regulables con discos moleteados

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliamida.
Tornillo de acero.
Versión:Negro.
Tornillo cincado.
Indicación:Pie regulable con superficie regulable moleteada. Versión rígida.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0677 Pies regulables con discos moleteados 136 kB

Planos

Pies regulables con discos moleteados

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HH1LCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0677.2805X01628,5M59,325,3162 A petición
K0677.2805X02028,5M59,329,3202 A petición
K0677.2805X02528,5M59,334,3252 A petición
K0677.2805X04028,5M59,349,3402 A petición
K0677.2806X01628,5M69,325,3163,5 A petición
K0677.2806X02028,5M69,329,3203,5 A petición
K0677.2806X03028,5M69,339,3303,5 A petición
K0677.2806X04028,5M69,349,3403,5 A petición
K0677.2806X05028,5M69,359,3503,5 A petición
K0677.2808X01628,5M89,325,3164,5 A petición
K0677.2808X02028,5M89,329,3204,5 A petición
K0677.2808X03028,5M89,339,3304,5 A petición
K0677.2808X04028,5M89,349,3404,5 A petición
K0677.2808X05028,5M89,359,3504,5 A petición
K0677.2808X06028,5M89,369,3604,5 A petición
K0677.2808X08028,5M89,389,3804,5 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33