Grupos de mercancía
Pies de montaje de altura regulable
K0433

Pies de montaje de altura regulable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Tornillo hexagonal de acero.
Versión:Carcasa negra.
Tornillo hexagonal cincado.
Indicación:Gracias a la pieza final plana y al tornillo hexagonal avellanado, el pie de montaje es ideal para el montaje sobre superficies lisas.
La altura de los pies de montaje se puede regular de forma continua girando la tuerca manualmente o con una herramienta.
Indicación sobre el dibujo:
1) Pieza terminal
2) Tuerca
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0433 Pies de montaje de altura regulable 158 kB

Planos

Pies de montaje de altura regulable

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABDD2
para tornillo de
cabeza avellanada
H1SW1Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0433.30043020,530M435-50221,5 A petición
K0433.4006402840M645-65301,5 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33