Grupos de mercancía
Cubiertas de rosca de acero inoxidable en Hygienic DESIGN
K1821

Cubiertas de rosca de acero inoxidable en Hygienic DESIGN

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Casquillo de acero inoxidable 1.4301.
Junta de goma de silicona, comprobado FDA.

Versión:Casquillo pulido con un brillo intenso.
Junta de goma azul.
Indicación:Certificado según 3-A Sanitary Standard.
La cubierta de la rosca cubre la rosca externa sobresaliente, protegiéndola así de la suciedad.

La alta calidad de la superficie evita que se adhiera la suciedad y reduce los tiempos de limpieza al mínimo.
Aplicación:La cubierta de rosca es especialmente adecuada para máquinas, instalaciones y aparatos en la industria alimentaria, fábricas de cerveza u otras bebidas, productos lácteos o farmacéuticos.Accesorios:Pies regulables K1303.Características especiales:
Acero inoxidable RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1821 Cubiertas de rosca de acero inoxidable en Hygienic DESIGN 256 kB
 KIPP-3-A-Zertifikat-2025 165 kB

Planos

Cubiertas de rosca de acero inoxidable en Hygienic DESIGN

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1HTT1SWCADAcc.PrecioPedir
K1821.111211224M121121210220 A petición
K1821.111611224M161121210220 A petición
K1821.112011530M201151210226 A petición
K1821.112411535M241151210230 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33