Группы товаров
Зажимы опорной головки боковые, пластмассовые, для круглых трубок
K2312

Зажимы опорной головки боковые, пластмассовые, для круглых трубок

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт.
Винты и гайки из нержавеющей стали.
Исполнение: цвет: чёрный.
Винты и гайки, чистые.
Указание:Круглая трубка зажимается одним винтом.

Зажим фиксируется сбоку на системе подачи.

Подходящие стальные трубы согласно DIN EN 10220.
Указание на чертеже:
1) для использования этого отверстия необходимо проткнуть тонкую мембрану.

Чертежи (общий обзор)

Зажимы опорной головки боковые, пластмассовые, для круглых трубок

Зажимы опорной головки боковые, пластмассовые, для круглых трубок, форма A

подробнее

Чертежи

Зажимы опорной головки боковые, пластмассовые, для круглых трубок, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаB

B1B2DD1D2D3HH1H2H3H4H5H6H7H8H9LL1L2L3F
макс. кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2312.048A8047,52048,310,510,565174606711,51430309610,510,565772415,53,5 по запросу

Зажимы опорной головки боковые, пластмассовые, для круглых трубок, форма B

подробнее

Чертежи

Зажимы опорной головки боковые, пластмассовые, для круглых трубок, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаB

B1B2DD1D2HH1H2H3H4H5H6H7H8H9H10LL1L2L3F
макс. кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2312.160B91,55420,560,310,510,5185606619163030126,510,5209,578772410,54 по запросу

Зажимы опорной головки боковые, пластмассовые, для круглых трубок, форма C

подробнее

Чертежи

Зажимы опорной головки боковые, пластмассовые, для круглых трубок, форма C

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаB

B1B2DD3E1E2HH1H2H3H4H7LL1L2F
макс. кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2312.248C70401948,3628,518,51146932695510511898843,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33