- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K2311Зажимы Т-соединения из пластмассы, для круглых трубок... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Термопласт. Винты и гайки из нержавеющей стали.Исполнение: цвет: чёрный. Винты и гайки, чистые.Указание:Подходящие стальные трубы согласно DIN EN 10220.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | B | B1 | D | D1 | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | F макс. кН | F1 макс., кН | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2311.4842 | 75 | 54 | 48,3 | 42,4 | 87 | 55 | 145 | 89 | 54 | 27,5 | 98,5 | 3,5 | 2 |  | | по запросу | | K2311.6042 | 75 | 54 | 60,3 | 42,4 | 87 | 55 | 145 | 89 | 54 | 27,5 | 98,5 | 3,5 | 2 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|