Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из цинкового сплава.
Ручка, подкладка и пазовый фиксатор из термопласта PA.
Болты из нержавеющей стали.
Исполнение: Корпус серебряный лакированный.
Ручка, подкладка и пазовый фиксатор чёрные.
Болт чистый.
Указание:Подпружиненная колба.
в поставку входят:
- для монтажа на ровных поверхностях 2 подкладки.
- для монтажа на профилях с пазом по 2 фиксатора (для 8 или 10 мм. пазов).
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0349 Шпингалеты пружинные 252 kB

Чертежи

Шпингалеты пружинные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0349.38038028515 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33