Группы товаров
Новинки

Различные исполнения шаровых роликов

Шаровые ролики KIPP зарекомендовали себя на практике и могут применяться практически в любых видах транспортировки. Их можно использовать как на крупном машиностроительном предприятии, так и в маленьких мастерских. Шаровые ролики используются прежде всего для транспортировки тяжелых и чувствительных грузов. Например, шаровые ролики устанавливаются в прессах, измерительных приборах или в сложных конвейерных линиях.
Шаровые ролики могут изготавливаться с полностью стальной втулкой или из материалов с разными характеристиками. Войлочные уплотнения предотвращают попадание загрязнений в корпус ролика. Заказчик может выбрать следующие материалы для изготовления роликов.
Линейка изделий KIPP включает в себя шаровые ролики с коэффициентом работоспособности 50 Н, а также шаровые ролики с коэффициентом работоспособности 15 000 Н. В общей сложности онлайн-магазин HEINRICH KIPP WERK предлагает свыше 40 различных вариантов шаровых роликов. Диаметры роликов тоже бывают разными. Многие шаровые ролики предлагаются, например, в миниисполнении.
Корпус:
- оцинкованная сталь
- нержавеющая сталь
Опорные шарики:
- сталь
- нержавеющая сталь
- полиамид (POM)
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33