Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь 1.1191 (CK45). Прочность на растяжение ≈ 700 Н/мм².Исполнение: вороненная.Указание:Несущие цапфы согласно VDI 3366.

Как правило, следует использовать четыре несущие цапфы. При использовании четырех несущих цапф необходимо учитывать, что две цапфы выдерживают весь вес инструмента. Таким образом, при повороте инструмента нагрузка может распределяться на две несущие цапфы.

Поставка с винтами с внутренним шестигранником.
Указание на чертеже:
1) кг макс.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2045 Несущие цапфы VDI 3366 312 kB

Чертежи

Несущие цапфы VDI 3366

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

A1BB1D1D2D3G
для винта с
цилиндрической головкой
LL2L3TT1Допустимая
нагрузка,
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2045.16103420-169,514,5M8x258062096320 по запросу
K2045.20103725-2011,517,5M10x3090825118630 по запросу
K2045.25123835-251420M12x4010083013101250 по запросу
K2045.32164640-321826M16x45120103217,5102000 по запросу
K2045.40185450-402333M20x60140104021,5123200 по запросу
K2045.50225960-502739M24x70160124525145000 по запросу
K2045.6320788040632333M20x100200125021,5168000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33