Группы товаров
Поворотные и неподвижные ролики оборудования, сталь, ободья колес из ТПЭ, для алюминиевых профилей, форма B
K2331_B

Поворотные и неподвижные ролики оборудования, сталь, ободья...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Системы из профильного алюминия подходят для производства современных машин, установок и устройств. Ролики для алюминиевых профилей отличаются универсальностью, многообразием и пригодностью для различных целей. Дизайн объединяет в себе выраженную простоту и функциональность.Материал:Корпус, листовая сталь.
Колесики из термопластичного полиуретана (ТПУ).
Диски колес, полиамид 6.
Исполнение: Листовая сталь, оцинкованная, с синим пассивированием и без содержания Cr6.
Термопластичный полиуретан (ТПУ), темно-серый.
Полиамид 6, серебристо-серый.
Указание:Две специально разработанные крепежные пластины обеспечивают практически универсальные возможности адаптации под любой алюминиевый профиль. В стандартный ассортимент входят поворотные и неподвижные ролики различного типа со стопором или без него.
Ролики обладают высокой химической устойчивостью ко многим агрессивным средам.
Твердость обода из высококачественного термопластичного полиуретана (ТПУ) составляет 94° по Шору A, ТПУ наносится на диск колеса напылением. Обод колеса не оставляет следов, не окрашивает контактную поверхность и отличается низким сопротивлением качению и маневрированию, а также высокой устойчивостью к трению.
Применение:Ролики с ободьями из термопластичного полиуретана используются в тележках для заготовок, в напольных тележках или в сферах, где требуется соблюдение правил гигиены, например в пищевой промышленности.Диапазон температур:-20 °C - +70 °C.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2331_B Поворотные и неподвижные ролики оборудования, сталь, ободья колес из ТПЭ, для алюминиевых профилей, форма B 295 kB

Чертежи

Поворотные и неподвижные ролики оборудования, сталь, ободья колес из ТПЭ, для алюминиевых профилей, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1ФормаAB

B1DD1HLL1RДопустимая
нагрузка,
кг
Вариант крепленияОбозначениеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2331.10075025без стопорной системыB292540758,51001208066,575Сопрягаемая плитаНаправляющий ролик по запросу
K2331.10080032без стопорной системыB403240808,51111208080120Сопрягаемая плитаНаправляющий ролик по запросу
K2331.10100032без стопорной системыB4032401008,51361208090120Сопрягаемая плитаНаправляющий ролик по запросу
K2331.10125032без стопорной системыB4032401258,516112080102,5120Сопрягаемая плитаНаправляющий ролик по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33