Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Корпус из нержавеющей стали 1.4301.
Колеса из высококачественного, термопластичного полиуретана.
Колесные диски из высококачественного полиамида.

Исполнение: Запрессованный корпус. Корпус поворотного ролика с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце. Колеса с подшипниками скольжения.Указание:Привинченная ось колеса.
Поворотные и неподвижные ролики с привинчиваемой пластиной.
Применение:Позволяют транспортировать грузы в зонах со строгими санитарно-гигиеническими требованиями при низком уровне шума с максимальным комфортом движения.Диапазон температур:-20 °C - +70 °C.Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1790_L Поворотный ролик из нержавеющей стали для обеспечения гигиеничности 268 kB

Чертежи

Поворотный ролик из нержавеющей стали для обеспечения гигиеничности
Поворотный ролик из нержавеющей стали для обеспечения гигиеничности

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеУстановка
колеса
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RДопустимая
нагрузка,
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1790.21100035Направляющий роликподшипник скольжения30356055851009125100807680200 по запросу
K1790.21125040Направляющий роликподшипник скольжения404060558512591501008076102,5250 по запросу
K1790.21160045Направляющий роликподшипник скольжения6045807511016011195140105-140400 по запросу
K1790.21200050Направляющий роликподшипник скольжения6550807511020011235140105-165400 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33