Группы товаров
Направляющие ролики из сварной стали, с функцией stop-top, с покрытием обода Extrathane, усиленная конструкция
K1769_LST

Направляющие ролики из сварной стали, с функцией stop-top,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус имеет прочную сварную конструкцию из стали. Колеса с дисками из сварной стали и покрытием из экстратана.Исполнение: Корпус представляет собой прочную сварную конструкцию из стали, корпус поворотного ролика с аксиально-радиальным шарикоподшипником DIN 711 и коническим роликоподшипником DIN 720 в поворотном венце, пыле- и влагозащищенный, с пресс-масленкой. Колеса с прецизионными шарикоподшипниками.Указание:Центровой болт вварен, завинчен и застопорен. Привинченная ось колеса.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1769_LST Направляющие ролики из сварной стали, с функцией stop-top, с покрытием обода Extrathane, усиленная конструкция 329 kB

Чертежи

Направляющие ролики из сварной стали, с функцией stop-top, с покрытием обода Extrathane, усиленная конструкция
Направляющие ролики из сварной стали, с функцией stop-top, с покрытием обода Extrathane, усиленная конструкция

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеИсполнение 1Установка
колеса
ABB1B2B3DD1HLL1RДопустимая
нагрузка,
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1769.160502Направляющий роликсо стопорной системой stop-topшарикоподшипник5550807511016011205140105135700 по запросу
K1769.200502Направляющий роликсо стопорной системой stop-topшарикоподшипник60508075110200112451401051601000 по запросу
K1769.250602Направляющий роликсо стопорной системой stop-topшарикоподшипник7560105-140250143051751402001350 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33