Группы товаров
Направляющие ролики из листовой стали, электропроводящие, с резиновым покрытием обода, стандартное исполнение
K1761_L

Направляющие ролики из листовой стали, электропроводящие,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из листовой стали.
Колеса с термопластичным резиновым покрытием.
Колесные диски из полипропилена.
Исполнение: Запрессованный корпус. Корпус поворотного ролика с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце. Колеса с подшипниками скольжения.Указание:Привинченная ось колеса. Поворотные и неподвижные ролики с привинчиваемой пластиной. Не оставляющие следов колеса в электропроводном исполнении, серые. Омическое сопротивление колеса составляет около ≤ 10⁴Ω. Применение:Для защиты от электростатического разряда, который могут вызвать транспортные устройства или транспортируемый груз, используются электропроводные колеса, поворотные и неподвижные ролики. Это позволяет предотвратить повреждения хрупкого транспортируемого груза или болезненный электростатический разряд для оператора погрузчика.Диапазон температур:от -20 °C до +60 °C.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1761_L Направляющие ролики из листовой стали, электропроводящие, с резиновым покрытием обода, стандартное исполнение 277 kB

Чертежи

Направляющие ролики из листовой стали, электропроводящие, с резиновым покрытием обода, стандартное исполнение
Направляющие ролики из листовой стали, электропроводящие, с резиновым покрытием обода, стандартное исполнение

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Установка
колеса
ABB1B2B3DD1LL1HL2RДопустимая
нагрузка,
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1761.1108032без стопорной системыподшипник скольжения383255608580910080102767865 по запросу
K1761.1110032без стопорной системыподшипник скольжения3632556085100910080125768670 по запросу
K1761.1112532без стопорной системыподшипник скольжения403255608512591008015076102,580 по запросу
K1761.1116040без стопорной системыподшипник скольжения5440758011016011140105195-134130 по запросу
K1761.1120040без стопорной системыподшипник скольжения5440758011020011140105235-154160 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33