Группы товаров
Неподвижные ролики из листовой стали, с эластичным покрытием обода цельнолитых резиновых шин, исполнение средней сложности
K1765_B

Неподвижные ролики из листовой стали, с эластичным покрытием...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из листовой стали.
Литые колеса из высококачественной, эластичной резины.
Колесные диски из высококачественного, прочного полиамида или алюминиевого литья.
Исполнение: Запрессованный корпус. Поворотный корпус с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце. Колеса с шарикоподшипником.Указание:Привинченная ось колеса.
Поворотные и неподвижные ролики с привинчиваемой пластиной.
Применение:С помощью манипулятора тяжелые грузы можно легко транспортировать из пункта А в пункт В. Благодаря новой серии колес, разработанных для применения с высокими нагрузками во внутренней логистике, снижены сопротивление качению и вращению.Диапазон температур:от -25 °C до +70 °C

Чертежи

Неподвижные ролики из листовой стали, с эластичным покрытием обода цельнолитых резиновых шин, исполнение средней сложности

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеУстановка
колеса
BB1B2B3D

D1HLL1L2Допустимая
нагрузка,
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1765.101000401Роликшарикоподшипник4060558510091251008076200 по запросу
K1765.101250401Роликшарикоподшипник4060558512591501008076200 по запросу
K1765.101500501Роликшарикоподшипник50807511015011190140105-400 по запросу
K1765.101600501Роликшарикоподшипник50807511016011195140105-400 по запросу
K1765.102000501Роликшарикоподшипник50807511020011235140105-400 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33