Группы товаров
Колеса из полиамида, тяжелое исполнение с шариковым подшипником, форма В
K1784_B

Колеса из полиамида, тяжелое исполнение с шариковым подшипником,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Полиамид.Указание:Прочные колеса из полиамида не подвержены коррозии, ударопрочные и стойкие к воздействию химических веществ. Кроме того, колеса обладают высокой износостойкостью и малым сопротивлением качению.
Колеса подходят к K1772.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1784_B Колеса из полиамида, тяжелое исполнение с шариковым подшипником, форма В 205 kB

Чертежи

Колеса из полиамида, тяжелое исполнение с шариковым подшипником, форма В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Установка
колеса
DD1BB1Допустимая
нагрузка,
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1784.075321шарикоподшипник75153235300 по запросу
K1784.100371шарикоподшипник100153745500 по запросу
K1784.125401шарикоподшипник125204045700 по запросу
K1784.150501шарикоподшипник150205060800 по запросу
K1784.200501шарикоподшипник2002550601500 по запросу
K1784.250651шарикоподшипник2502565652000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33