Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус: пластмасса PA 6, армированная стекловолокном.
Кнопка: пластмасса PA 6, армированная стекловолокном.
Защелка для разблокировки: сталь.
Исполнение: Корпус, черный.
Кнопка, красная.
Защелка для разблокировки, оцинкованная.
Указание:Для аварийной разблокировки замков-защелок с обратной стороны. Монтаж производится без механической обработки с закреплением на двух винтах с цилиндрической головкой (предпочтительно по DIN 912 M6x12). Подходит для всех замков-защелок.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1497 Кнопка аварийного открывания 563 kB

Чертежи

Кнопка аварийного открывания

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Ширина
паза
H
мин.
H
макс.
PCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1497.930508/10305030-50 по запросу
K1497.960808/10608060-80 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33